Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M2 | 0.4 | 2.5P | 40 | OH1 | - | 3 | 2 | 12 | - | 24101 | |
13.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M2.3 | 0.4 | 2.5P | 42 | OH1 | - | 3 | 2 | 13 | - | 24104 | |
11.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | Unified | 1/4UN | 28 | 2.5P | 62 | OH2 | 29 | 6 | 3 | 19 | Available | 15326 | |
16.82 € | 1 | 6 jours | Unified | 3/8UN | 24 | 2.5P | 75 | OH2 | 41 | 7 | 3 | 24 | - | 15334 | ||
14.46 € | 1 | Disponible | 15 jours | Unified | 5/16UN | 24 | 2.5P | 70 | OH2 | 37 | 6.1 | 3 | 22 | - | 15330 | |
12.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M2.5 | 0.45 | 2.5P | 44 | OH2 | - | 3 | 2 | 14 | - | 24105 | |
11.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M2.6 | 0.45 | 2.5P | 44 | OH2 | - | 3 | 2 | 14 | - | 24107 | |
9.10 € | 1 | 6 jours | Métrique | M3 | 0.5 | 2.5P | 46 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 11 | - | 15111 | ||
9.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M3 | 0.6 | 2.5P | 46 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 11 | - | 24110 | |
9.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M3.5 | 0.6 | 2.5P | 48 | OH2 | 20 | 4 | 3 | 13 | Available | 24114 | |
8.81 € | 1 | 6 jours | Métrique | M4 | 0.7 | 2.5P | 52 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 13 | Available | 15116 | ||
8.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M4 | 0.75 | 2.5P | 52 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 13 | Available | 24115 | |
9.06 € | 1 | 6 jours | Métrique | M5 | 0.8 | 2.5P | 60 | OH2 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | Available | 15120 | ||
9.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M5 | 0.9 | 2.5P | 60 | OH2 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | Available | 24119 | |
9.42 € | 1 | 6 jours | Métrique | M6 | 1 | 2.5P | 62 | OH2 | 29 | 6 | 3 | 19 | Available | 15124 | ||
15.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M8 | 1 | 2.5P | 70 | OH2 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | - | 24134 | |
19.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M10 | 1 | 2.5P | 75 | OH2 | 41 | 7 | 3 | 24 | - | 24146 | |
26.17 € | 1 | 6 jours | Métrique | M12 | 1 | 2.5P | 82 | OH2 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | - | 24160 | ||
11.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | Unified | No4UN | 40 | 2.5P | 44 | OH2 | 21 | 3 | 3 | 15 | - | 15302 | |
11.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | Unified | No4UN | 48 | 2.5P | 44 | OH2 | 21 | 3 | 3 | 15 | - | 15303 | |
11.30 € | 1 | Disponible | 15 jours | Unified | No5UN | 40 | 2.5P | 46 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 11 | Available | 15306 | |
11.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | Unified | No5UN | 44 | 2.5P | 46 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 11 | Available | 15307 | |
11.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | Unified | No6UN | 32 | 2.5P | 48 | OH2 | 21 | 4 | 3 | 13 | Available | 15310 | |
11.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | Unified | No6UN | 40 | 2.5P | 48 | OH2 | 21 | 4 | 3 | 13 | Available | 15311 | |
10.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | Unified | No8UN | 32 | 2.5P | 52 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 13 | Available | 15314 | |
10.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | Unified | No8UN | 36 | 2.5P | 52 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 13 | Available | 15315 | |
10.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | Unified | No10UN | 24 | 2.5P | 60 | OH2 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | Available | 15318 | |
11.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | Unified | No10UN | 32 | 2.5P | 60 | OH2 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | Available | 15319 | |
26.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | Unified | 1/2UN | 13 | 2.5P | 85 | OH3 | 48 | 9 | 3 | 29 | - | 15342 | |
26.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | Unified | 1/2UN | 20 | 2.5P | 85 | OH3 | 48 | 9 | 3 | 29 | - | 15345 | |
11.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | Unified | 1/4UN | 20 | 2.5P | 62 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 19 | Available | 15325 | |
108.50 € | 1 | 6 jours | Unified | 1UN | 12 | 2.5P | 125 | OH3 | 68 | 20 | 4 | 45 | - | 15361 | ||
60.98 € | 1 | 6 jours | Unified | 3/4UN | 10 | 2.5P | 105 | OH3 | 58 | 14 | 4 | 37 | - | 15352 | ||
60.98 € | 1 | 6 jours | Unified | 3/4UN | 16 | 2.5P | 105 | OH3 | 58 | 14 | 4 | 37 | - | 15353 | ||
16.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | Unified | 3/8UN | 16 | 2.5P | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | - | 15333 | |
41.15 € | 1 | 6 jours | Unified | 5/8UN | 11 | 2.5P | 95 | OH3 | 52 | 12 | 3 | 32 | - | 15348 | ||
41.15 € | 1 | 6 jours | Unified | 5/8UN | 18 | 2.5P | 95 | OH3 | 52 | 12 | 3 | 32 | - | 15349 | ||
14.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | Unified | 5/16UN | 18 | 2.5P | 70 | OH3 | 37 | 6.1 | 3 | 22 | - | 15329 | |
94.33 € | 1 | 6 jours | Unified | 7/8UN | 14 | 2.5P | 115 | OH3 | 63 | 17 | 4 | 38 | - | 15357 | ||
22.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | Unified | 7/16UN | 14 | 2.5P | 80 | OH3 | 48 | 8 | 3 | 25 | - | 15337 | |
22.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | Unified | 7/16UN | 20 | 2.5P | 80 | OH3 | 48 | 8 | 3 | 25 | - | 15338 | |
12.82 € | 1 | 6 jours | Métrique | M8 | 1.25 | 2.5P | 70 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | - | 15132 | ||
15.62 € | 1 | 6 jours | Métrique | M10 | 1.5 | 2.5P | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | - | 15142 | ||
16.07 € | 1 | 6 jours | Métrique | M10 | 1.25 | 2.5P | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | - | 15144 | ||
20.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M12 | 1.5 | 2.5P | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | - | 24156 | |
20.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M12 | 1.25 | 2.5P | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | - | 24158 | |
21.17 € | 1 | 6 jours | Métrique | M12 | 1.75 | 2.5P | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | - | 15154 | ||
27.87 € | 1 | 6 jours | Métrique | M14 | 1.5 | 2.5P | 88 | OH3 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | - | 24170 | ||
27.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M14 | 2 | 2.5P | 88 | OH3 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | - | 24168 | |
36.39 € | 1 | 6 jours | Métrique | M16 | 1.5 | 2.5P | 95 | OH3 | 52 | 12.5 | 3 | 32 | - | 24178 | ||
36.39 € | 1 | 6 jours | Métrique | M16 | 2 | 2.5P | 95 | OH3 | 52 | 12.5 | 3 | 32 | - | 24176 | ||
48.86 € | 1 | 6 jours | Métrique | M18 | 1.5 | 2.5P | 100 | OH3 | 55 | 14 | 4 | 37 | - | 24186 | ||
49.20 € | 1 | 6 jours | Métrique | M18 | 2.5 | 2.5P | 100 | OH3 | 55 | 14 | 4 | 37 | - | 24184 | ||
63.08 € | 1 | 6 jours | Métrique | M20 | 1.5 | 2.5P | 105 | OH3 | 58 | 15 | 4 | 37 | - | 24196 | ||
63.08 € | 1 | 6 jours | Métrique | M20 | 2.5 | 2.5P | 105 | OH3 | 58 | 15 | 4 | 37 | - | 24192 | ||
84.71 € | 1 | 6 jours | Métrique | M22 | 1.5 | 2.5P | 115 | OH3 | 63 | 17 | 4 | 38 | - | 24200 | ||
87.00 € | 1 | 6 jours | Métrique | M24 | 1.5 | 2.5P | 120 | OH3 | 66 | 19 | 4 | 45 | - | 24204 | ||
108.50 € | 1 | 6 jours | Unified | 1UN | 8 | 2.5P | 125 | OH4 | 68 | 20 | 4 | 45 | - | 15360 | ||
94.33 € | 1 | 6 jours | Unified | 7/8UN | 9 | 2.5P | 115 | OH4 | 63 | 17 | 4 | 38 | - | 15356 | ||
11.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M3 | 0.5 | 2.5P | 46 | OH4 | 19 | 4 | 3 | 11 | - | 24113 |
Loading...
Tool Material Type | Vanadium high-speed steel | Work material | Acier inoxydable (JIS-SUS) / Cuivre (Cu) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.) | Tap Type | Taraud en spirale |
---|---|---|---|---|---|
Hole type | Pour trou borgne | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu |
Surface Treatment | Oxidizing |
Configurer
Propriétés de base
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles