• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série de tarauds en spirale, pour acier inoxydable, longue tige EX-LT-SUS-SFT

Série de tarauds en spirale, pour acier inoxydable, longue tige EX-LT-SUS-SFT
  • Remise sur volume
Suitable for blind holes for stainless steel, heat resistant steel, nickel chromium manganese steel, etc. Well suited for materials such as carbon steel, alloy steel, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EX-LT-SUS-SFT-M3X0.5X100
EX-LT-SUS-SFT-M3X0.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M4X0.7X100
EX-LT-SUS-SFT-M4X0.7X150
EX-LT-SUS-SFT-M5X0.8X100
EX-LT-SUS-SFT-M5X0.8X150
EX-LT-SUS-SFT-M6X1X100
EX-LT-SUS-SFT-M6X1X150
EX-LT-SUS-SFT-M8X1.25X100
EX-LT-SUS-SFT-M8X1.25X150
EX-LT-SUS-SFT-M10X1.5X100
EX-LT-SUS-SFT-M10X1.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M10X1.25X100
EX-LT-SUS-SFT-M10X1.25X150
EX-LT-SUS-SFT-M12X1.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M12X1.25X150
EX-LT-SUS-SFT-M12X1.75X150
EX-LT-SUS-SFT-M14X1.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M14X2X150
EX-LT-SUS-SFT-M16X1.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M16X2X150
EX-LT-SUS-SFT-M18X1.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M18X2.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M20X1.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M20X2.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M22X1.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M22X2.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M24X1.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M24X3X150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

20.86 €

1 Disponible 6 jours M30.5100OH2194311-15901

35.75 €

1 6 jours M30.5150OH2194311Available15903

18.72 €

1 Disponible 6 jours M40.7100OH2215313-15905

33.74 €

1 6 jours M40.7150OH2215313Available15907

16.42 €

1 Disponible 6 jours M50.8100OH2245.5316-15909

26.13 €

1 6 jours M50.8150OH2245.5316Available15911

14.52 €

1 Disponible 6 jours M61100OH2296319-15913

24.23 €

1 6 jours M61150OH2296319Available15915

17.52 €

1 Disponible 6 jours M81.25100OH3376.2322-15918

29.48 €

1 6 jours M81.25150OH3376.2322Available15920

21.53 €

1 Disponible 6 jours M101.5100OH3417324-15927

34.08 €

1 6 jours M101.5150OH3417324Available15929

21.53 €

1 Disponible 6 jours M101.25100OH3417324-15932

33.74 €

1 6 jours M101.25150OH3417324Available15934

42.46 €

1 6 jours M121.5150OH3488.5329-15948

42.46 €

1 6 jours M121.25150OH3488.5329-15953

42.46 €

1 6 jours M121.75150OH3488.5329-15943

52.47 €

1 6 jours M141.5150OH34810.5330-15964

52.47 €

1 6 jours M142150OH34810.5330-15960

56.27 €

1 6 jours M161.5150OH35212.5332-15971

56.27 €

1 6 jours M162150OH35212.5332-15967

75.70 €

1 6 jours M181.5150OH35514437-15977

75.70 €

1 6 jours M182.5150OH35514437-15974

94.33 €

1 6 jours M201.5150OH35815437-15983

94.33 €

1 6 jours M202.5150OH35815437-15980

87.00 €

1 6 jours M221.5150OH36317438-15989

87.00 €

1 6 jours M222.5150OH46317438-15986

101.55 €

1 6 jours M241.5150OH36619445-15995

101.55 €

1 6 jours M243150OH46619445-15992

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acier inoxydable (JIS-SUS) / Cuivre (Cu) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.) Tap Type Taraud en spirale Hole type Pour trou borgne
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu Surface Treatment Oxidizing

Assistance technique