Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EX-H-SFT-OH2-M16X1.5 |
EX-H-SFT-OH3-M5X0.8 |
EX-H-SFT-OH3-M24X3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | M16 | 1.5 | 95 | OH2 | 52 | 12.5 | 3 | 32 | - | 18657 | |
8.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | M5 | 0.8 | 60 | OH3 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | Available | 18621 | |
93.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | M24 | 3 | 120 | OH3 | 66 | 19 | 4 | 45 | - | 18679 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Moulage d'acier (SC) | Tap Type | Taraud en spirale | Hole type | Pour trou borgne |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu | Surface Treatment | Oxidizing |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles