Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EX-HC-SFT-M10X1.5 |
EX-HC-SFT-M12X1.25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | M10 | 1.5 | 75 | 41 | 7 | 24 | 19421 | |
21.33 € | 1 | 6 jours | M12 | 1.25 | 82 | 48 | 8.5 | 29 | 19456 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Chamfer threads | 3P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) | Tap Type | Taraud en spirale | Hole type | Pour trou borgne |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu | Accuracy | OH2 |
Number of Grooves | 3 | Protrusion | Available |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles