Série de tarauds en spirale, taraud en spirale en carbure OT-SFT

Série de tarauds en spirale, taraud en spirale en carbure OT-SFT
Ideal for tapping a large number of blind holes with high precision automatic machines, etc. in aluminum alloys, magnesium alloys, copper alloys, thermoplastic, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OT-SFT-OH3-1.5P-M3X0.5
OT-SFT-OH3-1.5P-M4X0.7
OT-SFT-OH3-1.5P-M5X0.8
OT-SFT-OH3-1.5P-M6X1
OT-SFT-OH3-2.5P-M3X0.5
OT-SFT-OH3-2.5P-M4X0.7
OT-SFT-OH3-2.5P-M5X0.8
OT-SFT-OH3-2.5P-M6X1
OT-SFT-OH4-1.5P-M8X1.25
OT-SFT-OH4-1.5P-M10X1.5
OT-SFT-OH4-1.5P-M10X1.25
OT-SFT-OH4-1.5P-M12X1.5
OT-SFT-OH4-1.5P-M12X1.25
OT-SFT-OH4-1.5P-M12X1.75
OT-SFT-OH4-2.5P-M8X1.25
OT-SFT-OH4-2.5P-M10X1.5
OT-SFT-OH4-2.5P-M10X1.25
OT-SFT-OH4-2.5P-M12X1.5
OT-SFT-OH4-2.5P-M12X1.25
OT-SFT-OH4-2.5P-M12X1.75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

72.74 €

1 15 jours M30.51.5P46OH319411Available8315255

76.43 €

1 6 jours M40.71.5P52OH321513Available8315261

79.79 €

1 6 jours M50.81.5P60OH3245.516Available8315267

86.52 €

1 6 jours M611.5P62OH329619Available8315273

72.40 €

1 6 jours M30.52.5P46OH319411-8315254

76.43 €

1 6 jours M40.72.5P52OH321513-8315260

79.79 €

1 6 jours M50.82.5P60OH3245.516-8315266

86.52 €

1 6 jours M612.5P62OH329619-8315272

87.75 €

1 6 jours M81.251.5P70OH4-6.222Available8315285

121.33 €

1 6 jours M101.51.5P75OH4-724Available8315297

121.33 €

1 6 jours M101.251.5P75OH4-724Available8315303

160.88 €

1 6 jours M121.51.5P82OH4-8.529Available8315321

160.88 €

1 6 jours M121.251.5P82OH4-8.529Available8315327

160.88 €

1 6 jours M121.751.5P82OH4-8.529Available8315315

87.75 €

1 6 jours M81.252.5P70OH4-6.222-8315284

121.33 €

1 6 jours M101.52.5P75OH4-724-8315296

121.33 €

1 6 jours M101.252.5P75OH4-724-8315302

160.88 €

1 6 jours M121.52.5P82OH4-8.529-8315320

160.88 €

1 6 jours M121.252.5P82OH4-8.529-8315326

160.88 €

1 6 jours M121.752.5P82OH4-8.529-8315314

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Tool Material Type Carbure Work material Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) / Plastique thermodurcissable (bakélite, phénol, etc.) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)
Tap Type Taraud en spirale Hole type Pour trou borgne Coating Y/N N/A
Coating Type Non revêtu Number of Grooves 3

Assistance technique