Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.17 € | 1 | 8 jours | M3 | 0.5 | 2.5P | 46 | OH3 | 19 | 4 | 4 | 11 | Available | 8330256 | ||
26.47 € | 1 | 8 jours | M4 | 0.7 | 2.5P | 52 | OH3 | 21 | 5 | 4 | 13 | Available | 8330262 | ||
26.87 € | 1 | 8 jours | M5 | 0.8 | 2.5P | 60 | OH3 | 24 | 5.5 | 4 | 16 | Available | 8330268 | ||
27.57 € | 1 | 8 jours | M6 | 1 | 2.5P | 62 | OH3 | 29 | 6 | 4 | 19 | Available | 8330274 | ||
42.76 € | 1 | 8 jours | M8 | 1 | 2.5P | 70 | OH3 | 37 | 6.2 | 5 | 22 | - | 8330292 | ||
34.78 € | 1 | 8 jours | M8 | 1.25 | 2.5P | 70 | OH3 | 37 | 6.2 | 5 | 22 | - | 8330286 | ||
51.17 € | 1 | 8 jours | M10 | 1 | 2.5P | 75 | OH3 | 41 | 7 | 5 | 24 | - | 8330310 | ||
41.59 € | 1 | 8 jours | M10 | 1.5 | 2.5P | 75 | OH3 | 41 | 7 | 5 | 24 | - | 8330298 | ||
41.25 € | 1 | 8 jours | M10 | 1.25 | 2.5P | 75 | OH3 | 41 | 7 | 5 | 24 | - | 8330304 | ||
54.07 € | 1 | 8 jours | M12 | 1.5 | 2.5P | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 5 | 29 | - | 8330322 | ||
54.07 € | 1 | 8 jours | M12 | 1.25 | 2.5P | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 5 | 29 | - | 8330328 | ||
54.41 € | 1 | 8 jours | M12 | 1.75 | 2.5P | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 5 | 29 | - | 8330316 | ||
27.17 € | 1 | 8 jours | M3 | 0.5 | 5P | 46 | OH3 | 19 | 4 | 4 | 11 | Available | 8330255 | ||
31.35 € 19.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M4 | 0.7 | 5P | 52 | OH3 | 21 | 5 | 4 | 13 | Available | 8330261 | |
31.84 € 19.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M5 | 0.8 | 5P | 60 | OH3 | 24 | 5.5 | 4 | 16 | Available | 8330267 | |
27.57 € | 1 | 8 jours | M6 | 1 | 5P | 62 | OH3 | 29 | 6 | 4 | 19 | Available | 8330273 | ||
42.76 € | 1 | 8 jours | M8 | 1 | 5P | 70 | OH3 | 37 | 6.2 | 5 | 22 | - | 8330291 | ||
34.78 € | 1 | 8 jours | M8 | 1.25 | 5P | 70 | OH3 | 37 | 6.2 | 5 | 22 | - | 8330285 | ||
51.17 € | 1 | 8 jours | M10 | 1 | 5P | 75 | OH3 | 41 | 7 | 5 | 24 | - | 8330309 | ||
41.59 € | 1 | 8 jours | M10 | 1.5 | 5P | 75 | OH3 | 41 | 7 | 5 | 24 | - | 8330297 | ||
41.25 € | 1 | 8 jours | M10 | 1.25 | 5P | 75 | OH3 | 41 | 7 | 5 | 24 | - | 8330303 | ||
54.07 € | 1 | 8 jours | M12 | 1.5 | 5P | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 5 | 29 | - | 8330321 | ||
54.07 € | 1 | 8 jours | M12 | 1.25 | 5P | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 5 | 29 | - | 8330327 | ||
54.41 € | 1 | 8 jours | M12 | 1.75 | 5P | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 5 | 29 | - | 8330315 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Tool Material Type | Acier rapide à poudre | Work material | Acier trempé et durci (45 à 55 HRC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Taraud à main | Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne | Coating Y/N | Disponible |
Coating Type | TiCN |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles