Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EX-LT-1.5P-M8X1.25X150 |
EX-LT-1.5P-M12X1.25X150 |
EX-LT-5P-3/8-16UNCX150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.36 € 17.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Métrique | M8 | 1.25 | 1.5P | 37 | 6.2 | 22 | 11063 | |
36.69 € | 1 | 6 jours | Métrique | M12 | 1.25 | 1.5P | 48 | 8.5 | 29 | 11123 | ||
31.54 € | 1 | 6 jours | Unified | 3/8UN | 16 | 5P | 41 | 7 | 24 | 11959 |
Loading...
Tool Material Type | Vanadium high-speed steel | Work material | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Moulage d'acier (SC) / Fonte ductile (FCD) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) | Tap Type | Taraud à main |
---|---|---|---|---|---|
Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu |
L(mm) | 150 | Accuracy | OH2 | Number of Grooves | 4 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles