• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Série de tarauds à main pour fonte EX-FC-HT

Série de tarauds à main pour fonte EX-FC-HT
  • Remise sur volume

Suitable for all kinds of cast iron, such as gray cast iron, spheroidal graphite cast iron, and malleable cast iron, as well as brass castings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EX-FC-HT-1.5P-M3X0.5
EX-FC-HT-1.5P-M3.5X0.6
EX-FC-HT-1.5P-M4X0.7
EX-FC-HT-1.5P-M5X0.8
EX-FC-HT-1.5P-M6X1
EX-FC-HT-1.5P-M8X1
EX-FC-HT-1.5P-M8X1.25
EX-FC-HT-1.5P-M10X1
EX-FC-HT-1.5P-M10X1.5
EX-FC-HT-1.5P-M10X1.25
EX-FC-HT-1.5P-M12X1
EX-FC-HT-1.5P-M12X1.5
EX-FC-HT-1.5P-M12X1.25
EX-FC-HT-1.5P-M12X1.75
EX-FC-HT-1.5P-M14X1.5
EX-FC-HT-1.5P-M14X2
EX-FC-HT-1.5P-M16X1.5
EX-FC-HT-1.5P-M16X2
EX-FC-HT-1.5P-M18X1.5
EX-FC-HT-1.5P-M18X2.5
EX-FC-HT-1.5P-M20X1.5
EX-FC-HT-1.5P-M20X2.5
EX-FC-HT-3P-M3X0.5
EX-FC-HT-3P-M3.5X0.6
EX-FC-HT-3P-M4X0.7
EX-FC-HT-3P-M5X0.8
EX-FC-HT-3P-M6X1
EX-FC-HT-3P-M8X1
EX-FC-HT-3P-M8X1.25
EX-FC-HT-3P-M10X1
EX-FC-HT-3P-M10X1.5
EX-FC-HT-3P-M10X1.25
EX-FC-HT-3P-M12X1
EX-FC-HT-3P-M12X1.5
EX-FC-HT-3P-M12X1.25
EX-FC-HT-3P-M12X1.75
EX-FC-HT-3P-M14X1.5
EX-FC-HT-3P-M14X2
EX-FC-HT-3P-M16X1.5
EX-FC-HT-3P-M16X2
EX-FC-HT-3P-M18X1.5
EX-FC-HT-3P-M18X2.5
EX-FC-HT-3P-M20X1.5
EX-FC-HT-3P-M20X2.5
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Surface Treatment Protrusion Tool No.

7.71 €

Disponible 4 jours M30.51.5P46OH3194311Nitriding Treatment-24523

8.65 €

Disponible 4 jours M3.50.61.5P48OH3194311Nitriding Treatment-24527

7.45 €

Disponible 4 jours M40.71.5P52OH3215313Nitriding Treatment-24531

7.61 €

Disponible 4 jours M50.81.5P60OH3245.5316Nitriding Treatment-24537

7.99 €

Disponible 4 jours M611.5P62OH3296319Nitriding Treatment-24541

13.82 €

Disponible 4 jours M811.5P70OH3376.2422Nitriding Treatment-24553

11.22 €

Disponible 7 jours M81.251.5P70OH4376.2422Nitriding Treatment-24549

16.92 €

Disponible 4 jours M1011.5P75OH3417424Nitriding Treatment-24565

13.31 €

Disponible 5 jours M101.51.5P75OH4417424Nitriding Treatment-24557

13.31 €

Disponible 5 jours M101.251.5P75OH4417424Nitriding Treatment-24561

22.63 €

4 jours M1211.5P82OH3488.5429Nitriding Treatment-24589

18.62 €

Disponible 4 jours M121.51.5P82OH4488.5429Nitriding Treatment-24581

18.62 €

Disponible 4 jours M121.251.5P82OH4488.5429Nitriding Treatment-24585

17.82 €

Disponible 4 jours M121.751.5P82OH5488.5429Nitriding Treatment-24577

25.23 €

4 jours M141.51.5P88OH44810.5430Nitriding Treatment-24603

25.23 €

4 jours M1421.5P88OH54810.5430Nitriding Treatment-24599

33.14 €

4 jours M161.51.5P95OH45212.5432Nitriding TreatmentAvailable24617

33.14 €

4 jours M1621.5P95OH55212.5432Nitriding TreatmentAvailable24613

44.76 €

4 jours M181.51.5P100OH45514437Nitriding TreatmentAvailable24631

44.76 €

4 jours M182.51.5P100OH55514437Nitriding TreatmentAvailable24627

57.38 €

4 jours M201.51.5P105OH45815437Nitriding Treatment-24643

57.38 €

4 jours M202.51.5P105OH55815437Nitriding TreatmentAvailable24639

7.71 €

Disponible 5 jours M30.53P46OH3194311Nitriding Treatment-24522

8.65 €

Disponible 4 jours M3.50.63P48OH3194311Nitriding Treatment-24526

7.45 €

Disponible 4 jours M40.73P52OH3215313Nitriding Treatment-24530

7.61 €

Disponible 4 jours M50.83P60OH3245.5316Nitriding Treatment-24536

7.99 €

Disponible 4 jours M613P62OH3296319Nitriding Treatment-24540

13.82 €

Disponible 4 jours M813P70OH3376.2422Nitriding Treatment-24552

10.88 €

Disponible 4 jours M81.253P70OH4376.2422Nitriding Treatment-24548

16.92 €

Disponible 4 jours M1013P75OH3417424Nitriding Treatment-24564

13.31 €

Disponible 4 jours M101.53P75OH4417424Nitriding Treatment-24556

13.31 €

Disponible 5 jours M101.253P75OH4417424Nitriding Treatment-24560

22.63 €

4 jours M1213P82OH3488.5429Nitriding Treatment-24588

18.62 €

Disponible 4 jours M121.53P82OH4488.5429Nitriding Treatment-24580

18.62 €

Disponible 4 jours M121.253P82OH4488.5429Nitriding Treatment-24584

17.82 €

Disponible 4 jours M121.753P82OH5488.5429Nitriding Treatment-24576

25.23 €

4 jours M141.53P88OH44810.5430Nitriding Treatment-24602

25.23 €

4 jours M1423P88OH54810.5430Nitriding Treatment-24598

33.14 €

4 jours M161.53P95OH45212.5432Nitriding TreatmentAvailable24616

33.14 €

4 jours M1623P95OH55212.5432Nitriding Treatment-24612

44.76 €

4 jours M181.53P100OH45514437Nitriding TreatmentAvailable24630

44.76 €

4 jours M182.53P100OH55514437Nitriding TreatmentAvailable24626

57.38 €

4 jours M201.53P105OH45815437Nitriding Treatment-24642

57.38 €

4 jours M202.53P105OH55815437Nitriding TreatmentAvailable24638

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Meter Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb)
Tap Type Hand Tap Hole type For through hole / For blind hole Coating Y/N Available
Coating Type Non-Coated

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique