Série de tarauds à main, taraud à main en carbure pour matériaux moulés sous pression OT-DC-HT

Série de tarauds à main, taraud à main en carbure pour matériaux moulés sous pression OT-DC-HT
Ideal for tapping aluminum alloy castings, etc. in large quantities with high precision automatic machines, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OT-DC-HT-1.5P-M3X0.5
OT-DC-HT-1.5P-M4X0.7
OT-DC-HT-1.5P-M5X0.8
OT-DC-HT-1.5P-M6X1
OT-DC-HT-1.5P-M8X1.25
OT-DC-HT-1.5P-M10X1.5
OT-DC-HT-1.5P-M10X1.25
OT-DC-HT-1.5P-M12X1.5
OT-DC-HT-1.5P-M12X1.25
OT-DC-HT-1.5P-M12X1.75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

66.96 €

1 6 jours M30.546OH319411-8315455

71.05 €

1 6 jours M40.752OH321513-8315461

75.09 €

1 6 jours M50.860OH3245.516-8315467

80.47 €

1 6 jours M6162OH329619-8315473

103.33 €

1 6 jours M81.2570OH4-6.222-8315485

114.29 €

1 6 jours M101.575OH4-724-8315497

114.29 €

1 6 jours M101.2575OH4-724-8315503

151.12 €

1 6 jours M121.582OH4-8.529Available8315521

151.12 €

1 6 jours M121.2582OH4-8.529Available8315527

151.12 €

1 6 jours M121.7582OH4-8.529-8315515

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 1.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Fonte (FC) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) / Plastique thermodurcissable (bakélite, phénol, etc.) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.) Tap Type Taraud à main Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu Number of Grooves 3

Assistance technique