Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Série de tarauds à main pour matériaux moulés sous pression avec bouchon de remplissage d'huile, taraud zéro VO-DC-HT

Série de tarauds à main pour matériaux moulés sous pression avec bouchon de remplissage d'huile, taraud zéro VO-DC-HT
  • Remise sur volume

Excellent power for processing aluminum alloy castings etc. by using machines with perfect synchronous feed mechanism with rake angle 0° and strong cutting edge

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VO-DC-HT-M6X1
VO-DC-HT-M8X1.25
VO-DC-HT-M10X1.5
VO-DC-HT-M10X1.25
VO-DC-HT-M12X1.5
VO-DC-HT-M12X1.25
VO-DC-HT-M12X1.75
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

29.84 €

Disponible 5 jours M6162OH3296198313531

34.04 €

Disponible 5 jours M81.2570OH4376.2228313542

38.65 €

Disponible 5 jours M101.575OH4417248313555

38.65 €

Disponible 5 jours M101.2575OH4417248313559

44.76 €

Disponible 5 jours M121.582OH4488.5298313575

44.76 €

Disponible 5 jours M121.2582OH4488.5298313577

44.76 €

Disponible 5 jours M121.7582OH4488.5298313573

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 1.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Taraud à main Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne
Coating Y/N Disponible Coating Type TiCN

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique