Excellent performance for high speed tapping and mass production of cast iron/aluminum alloy castings
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.54 € | 5 jours | M8 | 1.25 | 2P | OH4 | 37 | 8 | 4 | 22 | - | 8315728 | ||
178.21 € | 5 jours | M10 | 1.5 | 2P | OH4 | - | 8 | 4 | 24 | - | 8315734 | ||
178.21 € | 5 jours | M10 | 1.25 | 2P | OH4 | - | 8 | 4 | 24 | - | 8315736 | ||
217.75 € | 5 jours | M12 | 1.5 | 2P | OH4 | - | 10 | 4 | 29 | Available | 8315742 | ||
217.75 € | 5 jours | M12 | 1.25 | 2P | OH4 | - | 10 | 4 | 29 | - | 8315745 | ||
217.75 € | 5 jours | M12 | 1.75 | 2P | OH4 | - | 10 | 4 | 29 | - | 8315739 | ||
124.04 € | 5 jours | M6 | 1 | 5P | OH3 | 29 | 6 | 3 | 19 | Available | 8315721 | ||
143.54 € | 5 jours | M8 | 1.25 | 5P | OH4 | 37 | 8 | 4 | 22 | - | 8315727 | ||
178.21 € | 5 jours | M10 | 1.5 | 5P | OH4 | - | 8 | 4 | 24 | - | 8315733 | ||
217.75 € | 5 jours | M12 | 1.5 | 5P | OH4 | - | 10 | 4 | 29 | Available | 8315741 | ||
217.75 € | 5 jours | M12 | 1.25 | 5P | OH4 | - | 10 | 4 | 29 | Available | 8315744 | ||
217.75 € | 5 jours | M12 | 1.75 | 5P | OH4 | - | 10 | 4 | 29 | - | 8315738 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel | Work material | Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Taraud à main | Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne | Coating Y/N | Disponible |
Coating Type | TiAlN | L(mm) | 100 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.