Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Série de fraises planétaires, fraise planétaire en spirale, en carbure OT-SFT-PNGT

Série de fraises planétaires, fraise planétaire en spirale, en carbure OT-SFT-PNGT

The spiral groove allows reducing the load at the time of cutting, so compared to the straight groove type, higher feed and high efficiency machining is possible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OT-SFT-PNGT-4.5X12XP1-INT
OT-SFT-PNGT-9X24XP1.25-IN
OT-SFT-PNGT-16X40XP1.5-IN
OT-SFT-PNGT-20X50XP1.5-IN
OT-SFT-PNGT-20X50XP2-INT
OT-SFT-PNGT-20X50XP3-INT
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Minimum Machining Diameter
(mm)
Protrusion Tool No.

233.46 €

5 jours 1604.512-636Available8306501

324.46 €

5 jours 1.2590924-10412Available8306532

655.42 €

5 jours 1.512516405016420-8306573

969.58 €

5 jours 1.514520506020527-8306583

969.58 €

5 jours 21452050-20527-8306584

969.58 €

5 jours 31452050-20527-8306586

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Tool Material Type Carbure Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Acier trempé et durci (35 à 45 HRC) / Moulage d'acier (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) / Plastique thermodurcissable (bakélite, phénol, etc.) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)
Tap Type Fraise à fileter Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne Coating Y/N Disponible
Coating Type TiAlN

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique