S45C can be tapped at high speeds of 50 m/min or higher
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
VPO-US-POT-M6X1 |
VPO-US-POT-M8X1.25 |
VPO-US-POT-M10X1.5 |
VPO-US-POT-M10X1.25 |
VPO-US-POT-M12X1.5 |
VPO-US-POT-M12X1.25 |
VPO-US-POT-M12X1.75 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.14 € | 5 jours | M6 | 1 | 62 | OH3 | 29 | 6 | 10 | 8313111 | ||
43.86 € | 5 jours | M8 | 1.25 | 70 | OH4 | 37 | 8 | 13 | 8313125 | ||
49.67 € | 5 jours | M10 | 1.5 | 75 | OH4 | 41 | 8 | 15 | 8313139 | ||
49.67 € | 5 jours | M10 | 1.25 | 75 | OH4 | 41 | 8 | 15 | 8313143 | ||
60.18 € | 5 jours | M12 | 1.5 | 82 | OH4 | 48 | 10 | 18 | 8313161 | ||
60.18 € | 5 jours | M12 | 1.25 | 82 | OH4 | 48 | 10 | 18 | 8313165 | ||
60.18 € | 5 jours | M12 | 1.75 | 82 | OH4 | 48 | 10 | 18 | 8313157 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | Acier rapide à poudre |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) | Tap Type | Taraud en pointe | Hole type | Pour trou traversant |
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiCN | Number of Grooves | 3 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.