Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Pour série de tarauds en pointe, pour alliage de titane V-TI-POT

Pour série de tarauds en pointe, pour alliage de titane V-TI-POT
  • Remise sur volume

Enables processing with high durability, efficiency, and stability in titanium alloy (Ti-6Al-4V, etc.) of 40 to 45 HRC aged after undergoing a solution heat treatment, used in such fields as aircraft, aerospace, and chemical industries

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V-TI-POT-1/2-13UNJC
V-TI-POT-1/2-20UNJF
V-TI-POT-1/4-20UNJC
V-TI-POT-1/4-28UNJF
V-TI-POT-3/8-16UNJC
V-TI-POT-3/8-24UNJF
V-TI-POT-5/16-18UNJC
V-TI-POT-5/16-24UNJF
V-TI-POT-7/16-14UNJC
V-TI-POT-7/16-20UNJF
V-TI-POT-M3X0.5
V-TI-POT-M4X0.7
V-TI-POT-M5X0.8
V-TI-POT-M6X1
V-TI-POT-M8X1
V-TI-POT-M8X1.25
V-TI-POT-M10X1
V-TI-POT-M10X1.5
V-TI-POT-M10X1.25
V-TI-POT-M12X1
V-TI-POT-M12X1.5
V-TI-POT-M12X1.25
V-TI-POT-M12X1.75
V-TI-POT-NO6-32UNJC
V-TI-POT-NO6-40UNJF
V-TI-POT-NO8-32UNJC
V-TI-POT-NO8-36UNJF
V-TI-POT-NO10-24UNJC
V-TI-POT-NO10-32UNJF
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

59.18 €

Disponible 5 jours Unified1/2UNJ1385OH44510.5298316700

59.18 €

Disponible 5 jours Unified1/2UNJ2085OH34510.5298316706

25.23 €

Disponible 5 jours Unified1/4UNJ2062OH3-6248316658

25.23 €

Disponible 5 jours Unified1/4UNJ2862OH2-6248316661

34.04 €

Disponible 5 jours Unified3/8UNJ1675OH3418.5248316676

34.04 €

Disponible 5 jours Unified3/8-UNJ2475OH3418.5248316682

28.84 €

Disponible 5 jours Unified5/16UNJ1870OH3367228316667

28.84 €

Disponible 5 jours Unified5/16UNJ2470OH3367228316670

45.46 €

Disponible 5 jours Unified7/16UNJ1480OH34010.5258316691

45.46 €

Disponible 5 jours Unified7/16UNJ2080OH34010.5258316694

23.33 €

Disponible 5 jours MétriqueM30.546OH31941828760

22.97 €

Disponible 4 jours MétriqueM40.752OH32152028763

23.13 €

Disponible 5 jours MétriqueM50.860OH3295.52228766

23.53 €

4 jours MétriqueM6162OH3-62428769

30.34 €

Disponible 5 jours MétriqueM8170OH339.572228774

29.34 €

Disponible 5 jours MétriqueM81.2570OH339.572228772

35.45 €

Disponible 5 jours MétriqueM10175OH3418.52428780

34.24 €

Disponible 5 jours MétriqueM101.575OH3418.52428776

34.24 €

Disponible 5 jours MétriqueM101.2575OH3418.52428778

45.66 €

Disponible 5 jours MétriqueM12182OH34310.52928788

44.06 €

Disponible 5 jours MétriqueM121.582OH34310.52928784

44.06 €

Disponible 5 jours MétriqueM121.2582OH44310.52928786

44.06 €

Disponible 5 jours MétriqueM121.7582OH44310.52928782

22.83 €

Disponible 5 jours UnifiedNo6UNJ3248OH2264188316633

22.83 €

Disponible 5 jours UnifiedNo6UNJ4048OH2264188316636

22.63 €

Disponible 5 jours UnifiedNo8UNJ3252OH2215208316640

22.63 €

Disponible 5 jours UnifiedNo8UNJ3652OH2215208316642

22.63 €

Disponible 5 jours UnifiedNo10UNJ2460OH2295.5228316646

22.63 €

Disponible 5 jours UnifiedNo10UNJ3260OH2295.5228316649

Loading...

  1. 1

Informations de base

Chamfer threads 5P Tool Material Type Acier rapide à poudre Work material Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)
Tap Type Taraud en pointe Hole type Pour trou traversant Coating Y/N Disponible
Coating Type TiCN Number of Grooves 3

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique