Série de tarauds en pointe, taraud à synchronisation haute vitesse, longue tige HS-LT-RFT

Série de tarauds en pointe, taraud à synchronisation haute vitesse, longue tige HS-LT-RFT
Exclusively for machines with a full-lead feed mechanism, it is capable of high-speed, high-precision through-hole tapping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HS-LT-RFT-M3X0.5-100
HS-LT-RFT-M3X0.5-120
HS-LT-RFT-M4X0.7-100
HS-LT-RFT-M4X0.7-150
HS-LT-RFT-M5X0.8-100
HS-LT-RFT-M5X0.8-150
HS-LT-RFT-M6X1-100
HS-LT-RFT-M6X1-150
HS-LT-RFT-M8X1.25-100
HS-LT-RFT-M8X1.25-150
HS-LT-RFT-M10X1.5-100
HS-LT-RFT-M10X1.5-150
HS-LT-RFT-M10X1.25-100
HS-LT-RFT-M10X1.25-150
HS-LT-RFT-M12X1.5-100
HS-LT-RFT-M12X1.5-150
HS-LT-RFT-M12X1.25-100
HS-LT-RFT-M12X1.25-150
HS-LT-RFT-M12X1.75-100
HS-LT-RFT-M12X1.75-150
HS-LT-RFT-M14X1.5-150
HS-LT-RFT-M14X2-150
HS-LT-RFT-M16X1.5-150
HS-LT-RFT-M16X2-150
HS-LT-RFT-M18X1.5-150
HS-LT-RFT-M18X2.5-150
HS-LT-RFT-M20X1.5-150
HS-LT-RFT-M20X2.5-150
HS-LT-RFT-M22X1.5-150
HS-LT-RFT-M22X2.5-150
HS-LT-RFT-M24X1.5-150
HS-LT-RFT-M24X3-150
HS-LT-RFT-M27X3-200
HS-LT-RFT-M30X3.5-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

35.15 €

1 6 jours M30.5100OH3194311Available8304010

36.35 €

1 6 jours M30.5120OH3194311Available8304011

32.64 €

1 6 jours M40.7100OH3216313Available8304013

57.68 €

1 6 jours M40.7150OH3216313Available8304015

29.84 €

1 6 jours M50.8100OH3246316-8304016

47.86 €

1 6 jours M50.8150OH3246316-8304018

27.13 €

1 6 jours M61100OH3296319-8304019

45.46 €

1 6 jours M61150OH3296319-8304021

32.64 €

1 6 jours M81.25100OH4378322-8304023

53.87 €

1 6 jours M81.25150OH4378322-8304025

39.15 €

1 8 jours M101.5100OH4418324-8304030

60.88 €

1 6 jours M101.5150OH4418324-8304032

39.15 €

1 6 jours M101.25100OH4418324-8304034

60.88 €

1 6 jours M101.25150OH4418324-8304036

48.36 €

1 6 jours M121.5100OH44810329-8304045

74.50 €

1 6 jours M121.5150OH44810329-8304047

48.36 €

1 6 jours M121.25100OH44810329-8304049

74.50 €

1 6 jours M121.25150OH44810329-8304051

48.36 €

1 6 jours M121.75100OH44810329-8304041

74.50 €

1 6 jours M121.75150OH44810329-8304043

87.72 €

1 6 jours M141.5150OH44812330-8304062

87.72 €

1 6 jours M142150OH54812330-8304058

85.04 €

1 6 jours M161.5150OH46016332-8304069

85.04 €

1 6 jours M162150OH56016332-8304065

107.25 €

1 6 jours M181.5150OH47016437-8304075

107.25 €

1 6 jours M182.5150OH57016437-8304072

132.17 €

1 6 jours M201.5150OH47516437-8304081

132.17 €

1 6 jours M202.5150OH57516437-8304078

152.75 €

1 6 jours M221.5150OH48020438-8304087

152.75 €

1 6 jours M222.5150OH58020438-8304084

182.54 €

1 6 jours M241.5150OH49020445-8304093

182.54 €

1 6 jours M243150OH59020445-8304090

281.67 €

1 6 jours M273200OH59820445-8304098

324.46 €

1 6 jours M303.5200OH611025448-8304106

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 6P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Acier trempé et durci (35 à 45 HRC) / Moulage d'acier (SC) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.) Tap Type Taraud en pointe Hole type Pour trou traversant
Coating Y/N Disponible Coating Type TiN

Assistance technique