Effective for sideways machining of through holes and deep holes. The cutting oil acts on the cutting edge through the oil hole, enabling high-speed and high-precision tapping
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Surface Treatment | Protrusion | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.62 € | Disponible | 4 jours | M6 | 1 | 80 | OH2 | 28 | 6 | 19 | Oxidizing | - | 10350 | |
22.83 € | Disponible | 5 jours | M6 | 1 | 100 | OH2 | 28 | 6 | 19 | Oxidizing | - | 10351 | |
29.84 € | Disponible | 5 jours | M6 | 1 | 120 | OH2 | 28 | 6 | 19 | Oxidizing | - | 10352 | |
20.22 € | Disponible | 5 jours | M8 | 1.25 | 80 | OH3 | 31 | 6.2 | 22 | Oxidizing | - | 10356 | |
27.73 € | Disponible | 5 jours | M8 | 1.25 | 100 | OH3 | 31 | 6.2 | 22 | Oxidizing | - | 10357 | |
36.15 € | Disponible | 5 jours | M8 | 1.25 | 120 | OH3 | 31 | 6.2 | 22 | Oxidizing | - | 10358 | |
25.33 € | Disponible | 5 jours | M10 | 1.5 | 80 | OH3 | 34 | 7 | 24 | Oxidizing | - | 10364 | |
40.25 € | Disponible | 5 jours | M10 | 1.5 | 120 | OH3 | 34 | 7 | 24 | Oxidizing | - | 10366 | |
54.17 € | Disponible | 5 jours | M10 | 1.5 | 150 | OH3 | 34 | 7 | 24 | Oxidizing | - | 10367 | |
39.15 € | Disponible | 5 jours | M10 | 1.25 | 120 | OH3 | 34 | 7 | 24 | Oxidizing | - | 10371 | |
45.16 € | Disponible | 5 jours | M12 | 1.5 | 120 | OH3 | 41 | 8.5 | 29 | Oxidizing | - | 10384 | |
45.16 € | Disponible | 5 jours | M12 | 1.25 | 120 | OH3 | 41 | 8.5 | 29 | Oxidizing | - | 10388 | |
28.54 € | Disponible | 5 jours | M12 | 1.75 | 100 | OH3 | 41 | 8.5 | 29 | Oxidizing | - | 10379 | |
45.16 € | Disponible | 5 jours | M12 | 1.75 | 120 | OH3 | 41 | 8.5 | 29 | Oxidizing | - | 10380 | |
66.09 € | Disponible | 5 jours | M12 | 1.75 | 150 | OH3 | 41 | 8.5 | 29 | Oxidizing | - | 10381 | |
82.31 € | Disponible | 5 jours | M14 | 1.5 | 150 | OH3 | 43 | 10.5 | 30 | Oxidizing | - | 10402 | |
39.45 € | Disponible | 5 jours | M14 | 2 | 100 | OH3 | 43 | 10.5 | 30 | Oxidizing | - | 10395 | |
79.91 € | Disponible | 5 jours | M14 | 2 | 150 | OH3 | 43 | 10.5 | 30 | Oxidizing | - | 10397 | |
93.73 € | Disponible | 5 jours | M16 | 1.5 | 150 | OH3 | 45 | 12.5 | 32 | Oxidizing | Available | 10412 | |
48.06 € | Disponible | 5 jours | M16 | 2 | 100 | OH3 | 45 | 12.5 | 32 | Oxidizing | Available | 10405 | |
90.72 € | Disponible | 5 jours | M16 | 2 | 150 | OH3 | 45 | 12.5 | 32 | Oxidizing | Available | 10407 | |
94.79 € | 5 jours | M16 | 2 | 200 | OH3 | 45 | 12.5 | 32 | Oxidizing | Available | 10408 | ||
93.71 € | 5 jours | M18 | 1.5 | 150 | OH3 | 49 | 14 | 37 | Oxidizing | Available | 10421 | ||
63.08 € | Disponible | 5 jours | M18 | 2.5 | 100 | OH3 | 49 | 14 | 37 | Oxidizing | Available | 10415 | |
90.46 € | 5 jours | M18 | 2.5 | 150 | OH3 | 49 | 14 | 37 | Oxidizing | Available | 10417 | ||
104.54 € | 5 jours | M20 | 1.5 | 150 | OH3 | 50 | 15 | 37 | Oxidizing | - | 10429 | ||
81.11 € | Disponible | 5 jours | M20 | 2.5 | 120 | OH3 | 50 | 15 | 37 | Oxidizing | Available | 10424 | |
104.54 € | 5 jours | M20 | 2.5 | 150 | OH3 | 50 | 15 | 37 | Oxidizing | - | 10425 | ||
132.17 € | 5 jours | M20 | 2.5 | 200 | OH3 | 50 | 15 | 37 | Oxidizing | - | 10426 | ||
122.96 € | 5 jours | M22 | 1.5 | 150 | OH3 | 51 | 17 | 38 | Oxidizing | - | 10437 | ||
92.62 € | 5 jours | M22 | 2.5 | 120 | OH3 | 51 | 17 | 38 | Oxidizing | - | 10432 | ||
117.54 € | 5 jours | M22 | 2.5 | 150 | OH3 | 51 | 17 | 38 | Oxidizing | - | 10433 | ||
137.04 € | 5 jours | M24 | 1.5 | 150 | OH3 | 59 | 19 | 45 | Oxidizing | Available | 10445 | ||
115.92 € | 5 jours | M24 | 3 | 120 | OH4 | 59 | 19 | 45 | Oxidizing | - | 10440 | ||
137.04 € | 5 jours | M24 | 3 | 150 | OH4 | 59 | 19 | 45 | Oxidizing | - | 10441 | ||
165.75 € | 5 jours | M24 | 3 | 200 | OH4 | 59 | 19 | 45 | Oxidizing | Available | 10442 | ||
164.67 € | 5 jours | M27 | 3 | 150 | OH4 | 63 | 20 | 45 | Oxidizing | Available | 10448 | ||
274.08 € | 5 jours | M27 | 3 | 250 | OH4 | 63 | 20 | 45 | Oxidizing | Available | 10450 | ||
211.25 € | 5 jours | M30 | 3.5 | 150 | OH4 | 67 | 23 | 48 | Oxidizing | - | 10454 | ||
312.54 € | 5 jours | M30 | 3.5 | 250 | OH4 | 67 | 23 | 48 | Oxidizing | - | 10456 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Chamfer threads | 4P | Tool Material Type | Acier rapide |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Moulage d'acier (SC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.) | Tap Type | Taraud en pointe | Hole type | Pour trou traversant |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu | Number of Grooves | 3 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.