Série de tarauds coniques pour tuyaux, revêtement TiN, type à chevauchement TIN-IRT

Série de tarauds coniques pour tuyaux, revêtement TiN, type à chevauchement TIN-IRT
  • Remise sur volume
TiN coating excellent in welding resistance and abrasion resistance is applied

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TIN-IRT-PT-1/2-14
TIN-IRT-PT-1/4-19
TIN-IRT-PT-1/8-28
TIN-IRT-PT-1-11
TIN-IRT-PT-3/4-14
TIN-IRT-PT-3/8-19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

118.62 €

1 6 jours R1/214801835Available23484

57.41 €

1 Disponible 6 jours R1/419621128-23482

39.15 €

1 Disponible 6 jours R1/82855819-23481

377.54 €

1 6 jours R111952645-23488

198.79 €

1 6 jours R3/414852335-23486

88.92 €

1 6 jours R3/819651428Available23483

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taraud pour tuyau Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Carbure
Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier inoxydable (JIS-SUS) Tap Type Taraud pour tuyaux Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne
Coating Y/N Disponible Coating Type TiN Accuracy JIS2
Number of Grooves 5

Assistance technique