Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
V-XPM-TPT-1/2-14 |
V-XPM-TPT-1/4-19 |
V-XPM-TPT-1/8-28 |
V-XPM-TPT-1-11 |
V-XPM-TPT-3/4-14 |
V-XPM-TPT-3/8-19 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.79 € | 1 | 6 jours | R1/2 | 14 | 87 | 18 | 35 | - | 8313804 | ||
58.02 € | 1 | 6 jours | R1/4 | 19 | 67 | 11 | 28 | - | 8313802 | ||
45.80 € | 1 | 6 jours | R1/8 | 28 | 59 | 8 | 19 | - | 8313801 | ||
327.17 € | 1 | 6 jours | R1 | 11 | 109 | 26 | 45 | Available | 8313808 | ||
183.08 € | 1 | 6 jours | R3/4 | 14 | 96 | 23 | 35 | - | 8313806 | ||
89.52 € | 1 | 6 jours | R3/8 | 19 | 75 | 14 | 28 | - | 8313803 |
Loading...
Screw Types | Taraud pour tuyau | Chamfer threads | 3P | Tool Material Type | Acier rapide à poudre |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acier trempé et durci (45 à 55 HRC) | Tap Type | Taraud pour tuyaux | Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne |
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiCN | Accuracy | JIS2 |
Number of Grooves | 5 |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles