Taper Tap Series for Pipes For Stainless EX-SUS-TPT

Taper Tap Series for Pipes For Stainless EX-SUS-TPT

Suited for machining hard-to-cut materials such as stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EX-SUS-TPT-1-1/2-11
EX-SUS-TPT-1-1/4-11
EX-SUS-TPT-1/2-14
EX-SUS-TPT-1/4-19
EX-SUS-TPT-1/8-28
EX-SUS-TPT-1-11
EX-SUS-TPT-3/4-14
EX-SUS-TPT-3/8-19
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal ピッチ、山数
(mm)
L
(mm)
シャンク径
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Surface Treatment Protrusion Tool No.

431.55 €

4 jours R1"1/21111038545ホモ処理Available23931

307.05 €

4 jours R1"1/41110532545ホモ処理Available23929

82.91 €

4 jours R1/2148018435ホモ処理Available23924

33.78 €

4 jours R1/4196211428ホモ処理Available23922

24.17 €

4 jours R1/828558419ホモ処理Available23921

212.02 €

4 jours R1119526445ホモ処理Available23928

114.00 €

4 jours R3/4148523435ホモ処理Available23926

53.57 €

4 jours R3/8196514428ホモ処理Available23923

Loading...

  1. 1

Informations de base

ネジ種類 管用テーパ 食付き部山数 2.5P 被削材 Stainless steel (SUS) / Copper (Cu) / 銅(Cu)
タップ種類 管用タップ Hole type 通り穴用 / For blind hole コーティング有無 NA
コーティング種類 Non-Coated Accuracy JIS2 工具材種詳細 高バナジウムハイス

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique