Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.00 € | 1 | 6 jours | R1/2 | 14 | 150 | 18 | 35 | 8309219 | ||
45.66 € | 1 | 15 jours | R1/4 | 19 | 100 | 11 | 28 | 8309208 | ||
53.07 € | 1 | 6 jours | R1/4 | 19 | 120 | 11 | 28 | 8309209 | ||
67.29 € | 1 | 6 jours | R1/4 | 19 | 150 | 11 | 28 | 8309210 | ||
40.55 € | 1 | 6 jours | R1/8 | 28 | 100 | 8 | 19 | 8309204 | ||
47.26 € | 1 | 6 jours | R1/8 | 28 | 120 | 8 | 19 | 8309205 | ||
64.29 € | 1 | 6 jours | R1/8 | 28 | 150 | 8 | 19 | 8309206 | ||
72.10 € | 1 | 6 jours | R3/8 | 19 | 100 | 14 | 28 | 8309213 | ||
85.92 € | 1 | 6 jours | R3/8 | 19 | 120 | 14 | 28 | 8309214 | ||
89.55 € | 1 | 6 jours | R3/8 | 19 | 150 | 14 | 28 | 8309215 |
Loading...
Screw Types | Taraud pour tuyau | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Carbure |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acier inoxydable (JIS-SUS) / Cuivre (Cu) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.) | Tap Type | Taraud pour tuyaux | Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu | Accuracy | JIS2 |
Number of Grooves | 4 | Surface Treatment | Oxidizing | Protrusion | Available |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles