Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LT-SFT-S-TPT-1/2-14X150 |
LT-SFT-S-TPT-1/4-19X100 |
LT-SFT-S-TPT-1/4-19X150 |
LT-SFT-S-TPT-1/8-28X100 |
LT-SFT-S-TPT-1/8-28X150 |
LT-SFT-S-TPT-3/8-19X100 |
LT-SFT-S-TPT-3/8-19X150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.50 € | 1 | 6 jours | R1/2 | 14 | 150 | 18 | 4 | 27 | 8309769 | ||
53.57 € | 1 | 6 jours | R1/4 | 19 | 100 | 11 | 4 | 19.5 | 8309758 | ||
67.89 € | 1 | 6 jours | R1/4 | 19 | 150 | 11 | 4 | 19.5 | 8309760 | ||
47.66 € | 1 | 15 jours | R1/8 | 28 | 100 | 8 | 3 | 16.5 | 8309754 | ||
64.89 € | 1 | 6 jours | R1/8 | 28 | 150 | 8 | 3 | 16.5 | 8309756 | ||
86.52 € | 1 | 6 jours | R3/8 | 19 | 100 | 14 | 4 | 21 | 8309763 | ||
90.52 € | 1 | 6 jours | R3/8 | 19 | 150 | 14 | 4 | 21 | 8309765 |
Loading...
Screw Types | Taraud pour tuyau | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Acier rapide |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Moulage d'acier (SC) / Alliage de magnésium (MC) | Tap Type | Taraud pour tuyaux | Hole type | Pour trou borgne |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu | Accuracy | JIS2 |
Protrusion | Available |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles