Taper Tap Series for Pipes General Applications (Left-Hand Screws) TPT

Taper Tap Series for Pipes General Applications (Left-Hand Screws) TPT
  • Remise sur volume

For use when machining tapered female threads for pipes. Long threaded type used primarily for connecting pipe-shaped items

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPT-L-1/2-14
TPT-L-1/4-19
TPT-L-1/8-28
TPT-L-1-11
TPT-L-3/4-14
TPT-L-3/8-19
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal ピッチ、山数
(mm)
L
(mm)
シャンク径
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

84.00 €

6 jours R1/21480183523914

41.19 €

Disponible 4 jours R1/41962112823912

28.74 €

Disponible 6 jours R1/8285581923911

263.55 €

6 jours R11195264523918

142.50 €

6 jours R3/41485233523916

66.09 €

Disponible 6 jours R3/81965142823913

Loading...

  1. 1

Informations de base

ネジ種類 管用テーパ 食付き部山数 2.5P 工具材種 ハイス
被削材 Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Steel casting (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / アルミ合金鋳物(AC、ADC) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) タップ種類 管用タップ Hole type 止り穴用 / For blind hole
コーティング有無 NA コーティング種類 Non-Coated Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique