Série de tarauds coniques pour usage général, longue tige LT-TPT

Série de tarauds coniques pour usage général, longue tige LT-TPT
  • Remise sur volume

Used to process tapered female pipe threads. Long thread type mainly used for connecting pipes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LT-TPT-1/2-14-150
LT-TPT-1/4-19-100
LT-TPT-1/4-19-120
LT-TPT-1/4-19-150
LT-TPT-1/8-28-100
LT-TPT-1/8-28-120
LT-TPT-1/8-28-150
LT-TPT-1-11-150
LT-TPT-3/4-14-150
LT-TPT-3/8-19-100
LT-TPT-3/8-19-120
LT-TPT-3/8-19-150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

98.58 €

Devis R1/214150183513575

37.95 €

Disponible Devis R1/419100112813564

45.46 €

Disponible Devis R1/419120112813565

59.28 €

Disponible Devis R1/419150112813566

35.38 €

Disponible 7 jours R1/82810081913559

41.75 €

Disponible Devis R1/82812081913560

58.48 €

Disponible 7 jours R1/82815081913561

219.38 €

7 jours R111150264513591

157.08 €

7 jours R3/414150233513583

59.28 €

Disponible 7 jours R3/819100142813569

72.70 €

Disponible 7 jours R3/819120142813570

85.58 €

Devis R3/819150142813571

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taper for Pipe Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Carbide
Work material Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Steel casting (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Tap for pipes Coating Y/N NA
Coating Type Non-Coated Accuracy JIS2 Number of Grooves 4

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique