Série de tarauds coniques pour tuyaux, pour usage général, oxydation H-TPT

Série de tarauds coniques pour tuyaux, pour usage général, oxydation H-TPT
  • Remise sur volume

Used to process tapered female pipe threads. Long thread type mainly used for connecting pipes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H-TPT-1-1/2-11
H-TPT-1-1/4-11
H-TPT-1-1/8-11
H-TPT-1/2-14
H-TPT-1-3/8-11
H-TPT-1/4-19
H-TPT-1/8-28
H-TPT-1-11
H-TPT-1/16-28
H-TPT-3/4-14
H-TPT-3/8-19
H-TPT-5/8-14
H-TPT-7/8-14
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Surface Treatment Tool No.

438.75 €

9 jours R1"1/21111038645Oxidizing8307712

312.54 €

9 jours R1"1/41110532645Oxidizing8307710

315.79 €

9 jours R1"1/81110028645Oxidizing8307709

77.50 €

Disponible 9 jours R1/2148018435Oxidizing8307704

520.00 €

9 jours R1"3/81111035645Oxidizing8307711

31.54 €

Disponible 9 jours R1/4196211428Oxidizing8307702

22.23 €

Disponible 9 jours R1/828558419Oxidizing8307701

216.12 €

9 jours R1119526445Oxidizing8307708

32.54 €

Disponible 9 jours R1/1628558418Oxidizing8307700

115.92 €

9 jours R3/4148523435Oxidizing8307706

50.17 €

Disponible 9 jours R3/8196514428Oxidizing8307703

89.38 €

9 jours R5/8148219435Oxidizing8307705

190.67 €

9 jours R7/8149024440Oxidizing8307707

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taper for Pipe Chamfer threads 2.5P Tool Material Type High-speed steel
Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) / Steel casting (SC) / Copper (Cu) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy JIS2

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique