Série de tarauds coniques pour tuyaux, taraud conique pour tuyaux en carbure OT-TPT

Série de tarauds coniques pour tuyaux, taraud conique pour tuyaux en carbure OT-TPT
Suitable for tapping large amounts of ordinary cast iron, high-rigidity cast iron, thermosetting resin, brass cast iron, aluminum alloy casting, etc., using a high-precision automatic machine.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OT-TPT-1/2-14
OT-TPT-1/4-19
OT-TPT-1/8-28
OT-TPT-3/8-19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

271.92 €

1 6 jours R1/21480183523405

193.92 €

1 6 jours R1/41962112823403

133.79 €

1 6 jours R1/8285581923402

202.58 €

1 6 jours R3/81965142823404

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taraud pour tuyau Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Carbure
Work material Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) / Plastique thermodurcissable (bakélite, phénol, etc.) Tap Type Taraud pour tuyaux Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Assistance technique