Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OT-LT-TPT-1/2-14X150 |
OT-LT-TPT-1/4-19X100 |
OT-LT-TPT-1/4-19X150 |
OT-LT-TPT-1/8-28X100 |
OT-LT-TPT-1/8-28X150 |
OT-LT-TPT-3/8-19X100 |
OT-LT-TPT-3/8-19X150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320.85 € | 1 | 6 jours | R1/2 | 14 | 150 | 18 | 35 | 22782 | ||
218.18 € | 1 | 6 jours | R1/4 | 19 | 100 | 11 | 28 | 22775 | ||
249.68 € | 1 | 6 jours | R1/4 | 19 | 150 | 11 | 28 | 22777 | ||
162.75 € | 1 | 6 jours | R1/8 | 28 | 100 | 8 | 19 | 22772 | ||
196.05 € | 1 | 6 jours | R1/8 | 28 | 150 | 8 | 19 | 22774 | ||
230.48 € | 1 | 6 jours | R3/8 | 19 | 100 | 14 | 28 | 22778 | ||
270.15 € | 1 | 6 jours | R3/8 | 19 | 150 | 14 | 28 | 22780 |
Loading...
Screw Types | Taraud pour tuyau | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Carbure |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) / Plastique thermodurcissable (bakélite, phénol, etc.) | Tap Type | Taraud pour tuyaux | Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu | Accuracy | JIS2 |
Number of Grooves | 4 |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles