Série de tarauds coniques pour tuyaux, pour acier doux STL-TPT

Série de tarauds coniques pour tuyaux, pour acier doux STL-TPT
  • Remise sur volume

Suitable for low carbon steel, general mild steel and more

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STL-TPT-1/2-14
STL-TPT-1/4-19
STL-TPT-1/8-28
STL-TPT-1-11
STL-TPT-3/4-14
STL-TPT-3/8-19
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Surface Treatment Tool No.

71.50 €

Disponible 9 jours R1/214801835Oxidizing23944

28.84 €

Disponible Devis R1/419621128Oxidizing23942

20.52 €

Disponible 9 jours R1/82855819Oxidizing23941

198.79 €

Devis R111952645Oxidizing23948

106.71 €

9 jours R3/414852335Oxidizing23946

46.26 €

Disponible 9 jours R3/819651428Oxidizing23943

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taper for Pipe Chamfer threads 2.5P Tool Material Type High-speed steel
Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Thermoplastic plastic (vinyl chloride, nylon, etc.) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique