Série de tarauds coniques pour tuyaux, vis courte pour acier doux STL-S-TPT

Série de tarauds coniques pour tuyaux, vis courte pour acier doux STL-S-TPT
  • Remise sur volume

Suitable for low carbon steel, general mild steel and more

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STL-S-TPT-1/2-14
STL-S-TPT-1/4-19
STL-S-TPT-1/8-28
STL-S-TPT-1-11
STL-S-TPT-3/4-14
STL-S-TPT-3/8-19
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Surface Treatment Tool No.

77.50 €

Disponible Devis R1/214801827Oxidizing23984

31.24 €

Disponible 7 jours R1/419621119.5Oxidizing23982

22.23 €

Disponible Devis R1/82855816.5Oxidizing23981

216.12 €

7 jours R111952635Oxidizing23988

115.92 €

7 jours R3/414852329Oxidizing23986

50.17 €

Disponible Devis R3/819651421Oxidizing23983

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taper for Pipe Chamfer threads 2.5P Tool Material Type High-speed steel
Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Thermoplastic plastic (vinyl chloride, nylon, etc.) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique