Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CPM-S-TPT-1/2-14 |
CPM-S-TPT-1/4-19 |
CPM-S-TPT-1-11 |
CPM-S-TPT-3/4-14 |
CPM-S-TPT-3/8-19 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.67 € | 1 | 6 jours | R1/2 | 14 | 80 | 18 | 27 | 8309124 | ||
44.76 € | 1 | Disponible | 15 jours | R1/4 | 19 | 62 | 11 | 19.5 | 8309122 | |
279.50 € | 1 | 6 jours | R1 | 11 | 95 | 26 | 35 | 8309128 | ||
150.04 € | 1 | 6 jours | R3/4 | 14 | 85 | 23 | 29 | 8309126 | ||
72.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | R3/8 | 19 | 65 | 14 | 21 | 8309123 |
Loading...
Screw Types | Taraud pour tuyau | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Acier rapide à poudre |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Acier trempé et durci (35 à 45 HRC) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.) / Alliage à base de nickel (Inconel, etc.) | Tap Type | Taraud pour tuyaux | Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu | Accuracy | JIS2 |
Number of Grooves | 4 |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles