Série de tarauds coniques pour tuyaux, avec trou d'huile OIL-TPT

Série de tarauds coniques pour tuyaux, avec trou d'huile OIL-TPT
  • Remise sur volume

Convenient for lateral tapping of pipe threads and processing deep holes. The cutting oil acts on the cutting edge through the oil hole, enabling high-speed and high-precision tapping

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OIL-TPT-1/2-14-150
OIL-TPT-1/4-19-120
OIL-TPT-1/4-19-150
OIL-TPT-1/8-28-120
OIL-TPT-1/8-28-150
OIL-TPT-1-11-150
OIL-TPT-3/4-14-150
OIL-TPT-3/8-19-120
OIL-TPT-3/8-19-150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Surface Treatment Tool No.

132.17 €

9 jours R1/2141501835Oxidizing10677

70.29 €

Disponible 9 jours R1/4191201128Oxidizing10667

92.52 €

Disponible 9 jours R1/4191501128Oxidizing10668

67.29 €

Disponible 9 jours R1/828120819Oxidizing10662

83.42 €

9 jours R1/828150819Oxidizing10663

284.38 €

9 jours R1111502645Oxidizing10684

198.79 €

9 jours R3/4141502335Oxidizing10681

90.46 €

9 jours R3/8191201428Oxidizing10672

120.79 €

9 jours R3/8191501428Oxidizing10673

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taper for Pipe Chamfer threads 2.5P Tool Material Type High-speed steel
Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Tool Steel (Before SKD Hardening) / Steel casting (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique