• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Série de tarauds parallèles pour tuyaux, pour surdiamètre EX-SPT

Série de tarauds parallèles pour tuyaux, pour surdiamètre EX-SPT
  • Remise sur volume

Used to process female threads for parallel pipe threads.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EX-SPT-1/2-14
EX-SPT-1/4-19
EX-SPT-1/8-28
EX-SPT-1-11
EX-SPT-3/4-14
EX-SPT-3/8-19
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

58.98 €

4 jours PF1/21480183523774

23.43 €

4 jours PF1/41962112823772

16.62 €

Disponible 4 jours PF1/8285581923771

165.75 €

4 jours PF11195264523778

87.75 €

4 jours PF3/41485233523776

38.05 €

4 jours PF3/81965142823773

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Parallel for Pipes Chamfer threads 4P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / Steel casting (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy JIS2+0.04
Number of Grooves 4

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique