Inscription
Configurer
  • Pitch, Number of Threading(mm)
  • L(mm)
  • Shank diameter(mm)
  • Number of Grooves
  • Thread Length(mm)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 6 jours ouvrables

Série de tarauds parallèles pour tuyaux, pour acier inoxydable, taraud en spirale SUS-SFT-SPT

Référence pièce:

encore indéterminée. 6 références possibles.
    Quantité :

    Informations sur le produit

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Nominal

    Pitch, Number of Threading

    (mm)

    L

    (mm)

    Shank diameter

    (mm)

    Number of Grooves

    Thread Length

    (mm)

    Tool No.

    Quantité minimale de commande
    G1/2
    14
    80
    18
    4
    35
    8309044
    1 pièces
    G1/4
    19
    62
    11
    3
    28
    8309042
    1 pièces
    G1/8
    28
    55
    8
    3
    19
    8309041
    1 pièces
    G1
    11
    95
    26
    4
    45
    8309048
    1 pièces
    G3/4
    14
    85
    23
    4
    35
    8309046
    1 pièces
    G3/8
    19
    65
    14
    3
    28
    8309043
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    72.70 €
    ( 86.51 € )
    6 jours ouvrables
    29.68 €
    ( 35.32 € )
    6 jours ouvrables
    20.93 €
    ( 24.91 € )
    6 jours ouvrables
    183.52 €
    ( 218.39 € )
    6 jours ouvrables
    99.00 €
    ( 117.81 € )
    6 jours ouvrables
    47.06 €
    ( 56.00 € )
    6 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    [Specifications]
    · Shape: Pipe tap
    · Screw type: pipe parallel
    · Coating: Non-Coated
    · Work Material: Stainless Steel (SUS) [◎] / Copper (Cu) [○]