• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Série de tarauds parallèles pour tuyaux, taraud en spirale SFT-SPT

Série de tarauds parallèles pour tuyaux, taraud en spirale SFT-SPT
  • Remise sur volume

Spiral types have been made available for blind holes to match the form of the workpiece.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFT-SPT-PS-1-1/2-11
SFT-SPT-PS-1-1/4-11
SFT-SPT-PS-1/2-14
SFT-SPT-PS-1/4-19
SFT-SPT-PS-1/8-28
SFT-SPT-PS-1-11
SFT-SPT-PS-3/4-14
SFT-SPT-PS-3/8-19
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Tool No.

345.52 €

4 jours R1"1/2111103844513741

251.55 €

4 jours R1"1/4111053244513739

66.09 €

4 jours R1/214801843513734

26.63 €

4 jours R1/419621132813732

19.36 €

Disponible 4 jours R1/82855831913731

171.52 €

4 jours R111952644513738

90.52 €

4 jours R3/414852343513736

42.46 €

4 jours R3/819651432813733

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Parallel for Pipes Chamfer threads 2.5P Tool Material Type High-speed steel
Work material Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Steel casting (SC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Tap for pipes Coating Y/N NA
Coating Type Non-Coated Accuracy JIS2

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique