• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Série de tarauds parallèles pour tuyaux, taraud en pointe EX-POT-SPT

Série de tarauds parallèles pour tuyaux, taraud en pointe EX-POT-SPT
  • Remise sur volume

[Specifications]
· Shape: Point tap
· Screw type: pipe parallel
· Chamfer threads: 4 P
· Work Material: Medium Carbon Steel (0.25 to 0.45% carbon alloy ) [◎] / Alloy Steel (SCM) [◎] / Cast Steel (SC) [◎] / Ductile Iron (FCD) [○] / Copper (Cu) [○] / Brass (Bs) [○] / Brass Cast Iron (BsC) [○] / Bronze (PB) [○] / Aluminum Rolled Material (AL) [○] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) [○] / Magnesium Alloy Casting (MC) [○] / Zinc Alloy Casting (ZDC) [○] / Thermoplastic Plastic (Vinyl Chloride, Nylon, Etc.) [○]

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EX-POT-SPT-1/2-14
EX-POT-SPT-1/4-19
EX-POT-SPT-1/8-28
EX-POT-SPT-1-11
EX-POT-SPT-3/4-14
EX-POT-SPT-3/8-19
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Tool No.

60.98 €

4 jours G1/21480OH31833513674

24.23 €

4 jours G1/41962OH31132813672

17.22 €

Disponible 4 jours G1/82855OH2831913671

158.02 €

4 jours G11195OH42644513678

84.00 €

4 jours G3/41485OH32333513676

39.15 €

4 jours G3/81965OH31432813673

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Parallel for Pipes Chamfer threads 4P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Steel casting (SC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) / Thermoplastic plastic (vinyl chloride, nylon, etc.) Tap Type Point tap Hole type For through hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique