• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Série de tarauds parallèles pour tuyaux, pour usage général (filetage à gauche) SPT

Série de tarauds parallèles pour tuyaux, pour usage général (filetage à gauche) SPT

Used to process parallel female threads for tapered pipe threads and female threads for parallel pipe threads.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPT-L-PF-1/2-14
SPT-L-PF-1/4-19
SPT-L-PF-1/8-28
SPT-L-PF-1-11
SPT-L-PF-3/4-14
SPT-L-PF-3/8-19
SPT-L-PS-1/2-14
SPT-L-PS-1/4-19
SPT-L-PS-1/8-28
SPT-L-PS-1-11
SPT-L-PS-3/4-14
SPT-L-PS-3/8-19
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

84.71 €

4 jours G1/21480183523896

33.44 €

4 jours G1/41962112823894

23.53 €

4 jours G1/8285581923893

241.04 €

4 jours G11195264523900

127.29 €

4 jours G3/41485233523898

54.57 €

6 jours G3/81965142823895

84.71 €

6 jours Rp1/21480183523884

33.44 €

6 jours Rp1/41962112823882

23.53 €

4 jours Rp1/8285581923881

241.04 €

4 jours G11195264523888

127.29 €

4 jours Rp3/41485233523886

54.57 €

4 jours Rp3/81965142823883

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Parallel for Pipes Chamfer threads 4P Tool Material Type High-speed steel
Work material Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / Steel casting (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique