Série de tarauds parallèles pour tuyaux, taraud parallèle pour tuyaux en carbure, longue tige OT-LT-SPT

Série de tarauds parallèles pour tuyaux, taraud parallèle pour tuyaux en carbure, longue tige OT-LT-SPT
To match the form of the workpiece, point types have been made available for through holes, and spiral types for blind holes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OT-LT-SPT-1/2-14X150
OT-LT-SPT-1/4-19X100
OT-LT-SPT-1/4-19X150
OT-LT-SPT-1/8-28X100
OT-LT-SPT-1/8-28X150
OT-LT-SPT-3/8-19X100
OT-LT-SPT-3/8-19X150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

298.12 €

1 6 jours G1/214150183522862

201.30 €

1 6 jours G1/419100112822855

234.52 €

1 6 jours G1/419150112822857

148.20 €

1 6 jours G1/82810081922852

181.42 €

1 6 jours G1/82815081922854

211.80 €

1 6 jours G3/819100142822858

249.68 €

1 6 jours G3/819150142822860

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Parallèle pour tuyaux Chamfer threads 3P Tool Material Type Carbure
Work material Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) / Plastique thermodurcissable (bakélite, phénol, etc.) Tap Type Taraud pour tuyaux Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Assistance technique