Taraud sans rainure série IT nouveau taraud à bout hémisphérique IT-NRT

Taraud sans rainure série IT nouveau taraud à bout hémisphérique IT-NRT
  • Remise sur volume
As powder HSS and special screws are used, a long machining life is provided for a wide range of work materials

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IT-NRT-M1X0.25
IT-NRT-M1.2X0.25
IT-NRT-M1.4X0.3
IT-NRT-M1.6X0.35
IT-NRT-M1.7X0.35
IT-NRT-M2X0.4
IT-NRT-M2.3X0.4
IT-NRT-M2.5X0.45
IT-NRT-M2.6X0.45
IT-NRT-M3X0.5
IT-NRT-NO2-56UNC
IT-NRT-NO4-40UNC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

27.63 €

1 6 jours MétriqueM10.2530RH4-358319811

26.13 €

1 6 jours MétriqueM1.20.2532RH4-358319815

24.73 €

1 6 jours MétriqueM1.40.334RH4-36.58319819

23.83 €

1 6 jours MétriqueM1.60.3536RH4-378319825

23.83 €

1 6 jours MétriqueM1.70.3536RH4-388319831

22.23 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM20.440RH4-388319843

21.53 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM2.30.442RH4-398319847

20.73 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM2.50.4544RH4-398319879

20.73 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM2.60.4544RH4-39.58319891

19.82 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM30.546RH518498319903

25.93 €

1 6 jours UnifiedNo2UN5642RH4-39.58319925

24.73 €

1 6 jours UnifiedNo4UN4044RH5-3118319957

Loading...

  1. 1

Informations de base

Chamfer threads 2P Tool Material Type Acier rapide à poudre Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)
Tap Type Taraud à bout hémisphérique Hole type Pour trou borgne Coating Y/N Disponible
Coating Type TiCN

Assistance technique