• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série de tarauds sans rainure avec revêtement TiN, pour ébauchage TIN-LT-NRT

Série de tarauds sans rainure avec revêtement TiN, pour ébauchage TIN-LT-NRT
Steel and non-ferrous alloys are equally suitable. Capable of high-speed cutting, features greatly improved durability, and provides high-efficiency tapping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TIN-LT-NRT-B-M3X0.5X80
TIN-LT-NRT-B-M3X0.5X120
TIN-LT-NRT-B-M3.5X0.6X80
TIN-LT-NRT-B-M3.5X0.6X120
TIN-LT-NRT-B-M4X0.7X80
TIN-LT-NRT-B-M4X0.7X120
TIN-LT-NRT-B-M5X0.8X100
TIN-LT-NRT-B-M5X0.8X150
TIN-LT-NRT-B-M6X1X100
TIN-LT-NRT-B-M6X1X150
TIN-LT-NRT-B-M8X1X100
TIN-LT-NRT-B-M8X1X150
TIN-LT-NRT-B-M8X1.25X100
TIN-LT-NRT-B-M8X1.25X150
TIN-LT-NRT-B-M10X1X100
TIN-LT-NRT-B-M10X1X150
TIN-LT-NRT-B-M10X1.5X100
TIN-LT-NRT-B-M10X1.5X150
TIN-LT-NRT-B-M10X1.25X100
TIN-LT-NRT-B-M10X1.25X150
TIN-LT-NRT-B-M12X1.75X150
TIN-LT-NRT-P-M3X0.5X80
TIN-LT-NRT-P-M3X0.5X120
TIN-LT-NRT-P-M3.5X0.6X80
TIN-LT-NRT-P-M3.5X0.6X120
TIN-LT-NRT-P-M4X0.7X80
TIN-LT-NRT-P-M4X0.7X120
TIN-LT-NRT-P-M5X0.8X100
TIN-LT-NRT-P-M5X0.8X150
TIN-LT-NRT-P-M6X1X100
TIN-LT-NRT-P-M6X1X150
TIN-LT-NRT-P-M8X1X100
TIN-LT-NRT-P-M8X1X150
TIN-LT-NRT-P-M8X1.25X100
TIN-LT-NRT-P-M8X1.25X150
TIN-LT-NRT-P-M10X1X100
TIN-LT-NRT-P-M10X1X150
TIN-LT-NRT-P-M10X1.5X100
TIN-LT-NRT-P-M10X1.5X150
TIN-LT-NRT-P-M10X1.25X100
TIN-LT-NRT-P-M10X1.25X150
TIN-LT-NRT-P-M12X1.75X150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

26.63 €

1 6 jours M30.52P80RH518498308355

35.95 €

1 6 jours M30.52P120RH518498308359

26.63 €

1 6 jours M3.50.62P80RH418498308363

35.95 €

1 6 jours M3.50.62P120RH418498308367

24.43 €

1 6 jours M40.72P80RH6205108308371

34.34 €

1 6 jours M40.72P120RH6205108308375

28.54 €

1 6 jours M50.82P100RH6225.5118308379

43.86 €

1 6 jours M50.82P150RH6225.5118308383

27.53 €

1 6 jours M612P100RH7246128308385

41.85 €

1 6 jours M612P150RH7246128308389

33.34 €

1 6 jours M812P100RH7376.2188308407

51.37 €

1 6 jours M812P150RH7376.2188308411

30.84 €

1 6 jours M81.252P100RH7376.2188308399

49.06 €

1 6 jours M81.252P150RH7376.2188308403

35.95 €

1 6 jours M1012P100RH7417198308429

54.77 €

1 6 jours M1012P150RH7417198308433

35.15 €

1 6 jours M101.52P100RH7417198308413

53.77 €

1 6 jours M101.52P150RH7417198308417

35.15 €

1 6 jours M101.252P100RH7417198308421

53.77 €

1 6 jours M101.252P150RH7417198308425

66.09 €

1 6 jours M121.752P150RH8488.5238308439

26.63 €

1 6 jours M30.54P80RH518498308354

35.95 €

1 6 jours M30.54P120RH518498308358

26.63 €

1 6 jours M3.50.64P80RH418498308362

35.95 €

1 6 jours M3.50.64P120RH418498308366

24.43 €

1 6 jours M40.74P80RH6205108308370

34.34 €

1 6 jours M40.74P120RH6205108308374

28.54 €

1 6 jours M50.84P100RH6225.5118308378

43.86 €

1 6 jours M50.84P150RH6225.5118308382

27.53 €

1 6 jours M614P100RH7246128308384

41.85 €

1 6 jours M614P150RH7246128308388

33.34 €

1 6 jours M814P100RH7376.2188308406

51.37 €

1 6 jours M814P150RH7376.2188308410

30.84 €

1 6 jours M81.254P100RH7376.2188308398

49.06 €

1 6 jours M81.254P150RH7376.2188308402

35.95 €

1 6 jours M1014P100RH7417198308428

54.77 €

1 6 jours M1014P150RH7417198308432

35.15 €

1 6 jours M101.54P100RH7417198308412

53.77 €

1 6 jours M101.54P150RH7417198308416

35.15 €

1 6 jours M101.254P100RH7417198308420

53.77 €

1 6 jours M101.254P150RH7417198308424

66.09 €

1 6 jours M121.754P150RH8488.5238308438

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Moulage d'acier (SC) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)
Tap Type Taraud à bout hémisphérique Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne Coating Y/N Disponible
Coating Type TiN

Assistance technique