Taraud sans rainure série VP, nouveau taraud à bout hémisphérique, type à longue tige VP-LT-NRT

Taraud sans rainure série VP, nouveau taraud à bout hémisphérique, type à longue tige VP-LT-NRT
As powder HSS and special screws are used, a long machining life is provided for a wide range of work materials

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VP-LT-NRT-B-M1X0.25X60
VP-LT-NRT-B-M1.2X0.25X60
VP-LT-NRT-B-M1.4X0.3X60
VP-LT-NRT-B-M1.7X0.35X60
VP-LT-NRT-B-M2X0.4X80
VP-LT-NRT-B-M2.3X0.4X80
VP-LT-NRT-B-M2.5X0.45X80
VP-LT-NRT-B-M2.6X0.45X80
VP-LT-NRT-B-M3X0.5X80
VP-LT-NRT-B-M3X0.5X120
VP-LT-NRT-B-M3.5X0.6X80
VP-LT-NRT-B-M3.5X0.6X120
VP-LT-NRT-B-M4X0.7X80
VP-LT-NRT-B-M4X0.7X120
VP-LT-NRT-B-M5X0.8X100
VP-LT-NRT-B-M5X0.8X150
VP-LT-NRT-B-M6X1X100
VP-LT-NRT-B-M6X1X150
VP-LT-NRT-B-M8X1X100
VP-LT-NRT-B-M8X1X150
VP-LT-NRT-B-M8X1.25X100
VP-LT-NRT-B-M8X1.25X150
VP-LT-NRT-B-M10X1X100
VP-LT-NRT-B-M10X1X150
VP-LT-NRT-B-M10X1.5X100
VP-LT-NRT-B-M10X1.5X150
VP-LT-NRT-B-M10X1.25X100
VP-LT-NRT-B-M10X1.25X150
VP-LT-NRT-B-M12X1X150
VP-LT-NRT-B-M12X1X200
VP-LT-NRT-B-M12X1.5X150
VP-LT-NRT-B-M12X1.5X200
VP-LT-NRT-B-M12X1.25X150
VP-LT-NRT-B-M12X1.25X200
VP-LT-NRT-B-M12X1.75X150
VP-LT-NRT-B-M12X1.75X200
VP-LT-NRT-B-RH4-40UNCX80
VP-LT-NRT-B-RH4-56UNCX80
VP-LT-NRT-B-RH5-32UNCX80
VP-LT-NRT-B-RH5-40UNCX80
VP-LT-NRT-P-M1X0.25X60
VP-LT-NRT-P-M1.2X0.25X60
VP-LT-NRT-P-M1.4X0.3X60
VP-LT-NRT-P-M1.7X0.35X60
VP-LT-NRT-P-M2X0.4X80
VP-LT-NRT-P-M2.3X0.4X80
VP-LT-NRT-P-M2.5X0.45X80
VP-LT-NRT-P-M2.6X0.45X80
VP-LT-NRT-P-M3X0.5X80
VP-LT-NRT-P-M3X0.5X120
VP-LT-NRT-P-M3.5X0.6X80
VP-LT-NRT-P-M3.5X0.6X120
VP-LT-NRT-P-M4X0.7X80
VP-LT-NRT-P-M4X0.7X120
VP-LT-NRT-P-M5X0.8X100
VP-LT-NRT-P-M5X0.8X150
VP-LT-NRT-P-M6X1X100
VP-LT-NRT-P-M6X1X150
VP-LT-NRT-P-M8X1X100
VP-LT-NRT-P-M8X1X150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

35.15 €

1 15 jours MétriqueM10.252P60RH4-378319423

33.34 €

1 6 jours MétriqueM1.20.252P60RH4-388319427

31.24 €

1 6 jours MétriqueM1.40.32P60RH4-398319431

30.34 €

1 6 jours MétriqueM1.70.352P60RH4-3118319435

28.37 €

1 6 jours MétriqueM20.42P80RH4-3128319439

27.23 €

1 6 jours MétriqueM2.30.42P80RH4-3138319443

27.23 €

1 6 jours MétriqueM2.50.452P80RH4-3148319447

26.83 €

1 6 jours MétriqueM2.60.452P80RH4-3148319451

26.97 €

1 6 jours MétriqueM30.52P80RH518498319455

35.25 €

1 6 jours MétriqueM30.52P120RH518498319459

26.63 €

1 6 jours MétriqueM3.50.62P80RH418498319463

35.95 €

1 6 jours MétriqueM3.50.62P120RH418498319467

24.43 €

1 6 jours MétriqueM40.72P80RH6205108319471

33.74 €

1 6 jours MétriqueM40.72P120RH6205108319475

28.54 €

1 6 jours MétriqueM50.82P100RH6225.5118319479

43.86 €

1 6 jours MétriqueM50.82P150RH6225.5118319483

27.53 €

1 6 jours MétriqueM612P100RH7246128319485

41.85 €

1 6 jours MétriqueM612P150RH7246128319489

36.15 €

1 6 jours MétriqueM812P100RH7-6.2188319507

51.37 €

1 6 jours MétriqueM812P150RH7-6.2188319511

33.34 €

1 6 jours MétriqueM81.252P100RH7-6.2188319499

49.06 €

1 6 jours MétriqueM81.252P150RH7-6.2188319503

39.35 €

1 6 jours MétriqueM1012P100RH7-7198319529

54.77 €

1 6 jours MétriqueM1012P150RH7-7198319533

38.05 €

1 6 jours MétriqueM101.52P100RH7-7198319513

53.77 €

1 6 jours MétriqueM101.52P150RH7-7198319517

38.05 €

1 6 jours MétriqueM101.252P100RH7-7198319521

53.77 €

1 6 jours MétriqueM101.252P150RH7-7198319525

72.10 €

1 6 jours MétriqueM1212P150RH7-8.5238319563

78.71 €

1 6 jours MétriqueM1212P200RH7-8.5238319565

66.09 €

1 6 jours MétriqueM121.52P150RH7-8.5238319547

73.30 €

1 6 jours MétriqueM121.52P200RH7-8.5238319549

66.09 €

1 6 jours MétriqueM121.252P150RH7-8.5238319555

73.30 €

1 6 jours MétriqueM121.252P200RH7-8.5238319557

66.09 €

1 6 jours MétriqueM121.752P150RH8-8.5238319539

73.30 €

1 6 jours MétriqueM121.752P200RH8-8.5238319541

31.24 €

1 6 jours UnifiedNo4UN402P80RH4-3158319615

32.74 €

1 6 jours UnifiedNo2UN562P80RH4-3138319611

32.14 €

1 6 jours UnifiedNo6UN322P80RH518498319624

31.24 €

1 6 jours UnifiedNo4UN402P80RH5-3158319619

35.15 €

1 6 jours MétriqueM10.254P60RH4-378319422

33.34 €

1 6 jours MétriqueM1.20.254P60RH4-388319426

31.24 €

1 6 jours MétriqueM1.40.34P60RH4-398319430

30.34 €

1 6 jours MétriqueM1.70.354P60RH4-3118319434

28.04 €

1 6 jours MétriqueM20.44P80RH4-3128319438

27.23 €

1 6 jours MétriqueM2.30.44P80RH4-3138319442

27.23 €

1 6 jours MétriqueM2.50.454P80RH4-3148319446

26.83 €

1 6 jours MétriqueM2.60.454P80RH4-3148319450

26.63 €

1 6 jours MétriqueM30.54P80RH518498319454

35.25 €

1 6 jours MétriqueM30.54P120RH518498319458

26.63 €

1 6 jours MétriqueM3.50.64P80RH418498319462

35.95 €

1 6 jours MétriqueM3.50.64P120RH418498319466

24.43 €

1 15 jours MétriqueM40.74P80RH6205108319470

33.74 €

1 6 jours MétriqueM40.74P120RH6205108319474

28.54 €

1 6 jours MétriqueM50.84P100RH6225.5118319478

43.86 €

1 6 jours MétriqueM50.84P150RH6225.5118319482

27.53 €

1 6 jours MétriqueM614P100RH7246128319484

41.85 €

1 6 jours MétriqueM614P150RH7246128319488

36.15 €

1 6 jours MétriqueM814P100RH7-6.2188319506

51.37 €

1 6 jours MétriqueM814P150RH7-6.2188319510

Loading...

Informations de base

Tool Material Type Acier rapide à poudre Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Moulage d'acier (SC) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Taraud à bout hémisphérique
Hole type Pour trou borgne Coating Y/N Disponible Coating Type TiCN

Assistance technique