Série de tarauds sans rainure avec revêtement V, avec dents de finition de diamètre intérieur V-EG-NRT

Série de tarauds sans rainure avec revêtement V, avec dents de finition de diamètre intérieur V-EG-NRT

Even if the diameters of pilot holes vary due to bore cutting during forward operation, it does not over-roll, making management of the hole diameter easy. By selecting the pilot hole diameter, it is possible to remove broken ridges from female threads.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V-EG-NRT-B-RH5-M3X0.5
V-EG-NRT-B-RH6-M4X0.7
V-EG-NRT-B-RH6-M5X0.8
V-EG-NRT-B-RH7-M6X1
V-EG-NRT-B-RH7-M8X1
V-EG-NRT-B-RH7-M8X1.25
V-EG-NRT-B-RH7-M10X1
V-EG-NRT-B-RH7-M10X1.5
V-EG-NRT-B-RH7-M10X1.25
V-EG-NRT-B-RH7-M12X1.5
V-EG-NRT-B-RH7-M12X1.25
V-EG-NRT-B-RH8-M12X1.75
V-EG-NRT-P-RH5-M3X0.5
V-EG-NRT-P-RH6-M4X0.7
V-EG-NRT-P-RH6-M5X0.8
V-EG-NRT-P-RH7-M6X1
V-EG-NRT-P-RH7-M8X1
V-EG-NRT-P-RH7-M8X1.25
V-EG-NRT-P-RH7-M10X1
V-EG-NRT-P-RH7-M10X1.5
V-EG-NRT-P-RH7-M10X1.25
V-EG-NRT-P-RH7-M12X1.5
V-EG-NRT-P-RH7-M12X1.25
V-EG-NRT-P-RH8-M12X1.75
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

25.33 €

Devis M30.52P46RH518429Available8321401

25.93 €

Devis M40.72P52RH6205210Available8321413

26.73 €

7 jours M50.82P60RH6225.5211Available8321425

27.94 €

Devis M612P62RH7246312Available8321437

41.25 €

7 jours M812P70RH7-6.2318Available8321451

37.05 €

Devis M81.252P70RH7-6.2318Available8321449

49.06 €

7 jours M1012P75RH7-7419Available8321465

44.46 €

Devis M101.52P75RH7-7419Available8321461

44.46 €

Devis M101.252P75RH7-7419Available8321463

66.69 €

7 jours M121.52P82RH7-8.5423Available8321475

66.69 €

Devis M121.252P82RH7-8.5423Available8321477

66.69 €

7 jours M121.752P82RH8-8.5423Available8321473

25.33 €

Devis M30.54P46RH518429Available8321400

25.93 €

7 jours M40.74P52RH6205210Available8321412

26.73 €

Devis M50.84P60RH6225.5211Available8321424

27.94 €

7 jours M614P62RH7246312Available8321436

41.25 €

Devis M814P70RH7-6.2318Available8321450

37.05 €

7 jours M81.254P70RH7-6.2318Available8321448

49.06 €

7 jours M1014P75RH7-7419Available8321464

44.46 €

7 jours M101.54P75RH7-7419Available8321460

44.46 €

7 jours M101.254P75RH7-7419Available8321462

66.69 €

7 jours M121.54P82RH7-8.5423Available8321474

66.69 €

7 jours M121.254P82RH7-8.5423Available8321476

66.69 €

7 jours M121.754P82RH8-8.5423Available8321472

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Meter Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC)
Tap Type Roll tap Hole type For through hole / For blind hole Coating Y/N Available
Coating Type TiCN

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique