Taraud sans rainure série X Performer S-XPF

Taraud sans rainure série X Performer S-XPF
  • En promotion
  • Remise sur volume
There are no chipping problems compared to cutting taps for carbon steel and alloy steel, enabling long life machining. Especially useful for processing automotive forged steel parts.
* M2.6 or below can be changed to powder HSS (CPM) at any time. We ask for your understanding in advance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S-XPF-RH4-B-M1X0.25
S-XPF-RH4-B-M1.2X0.25
S-XPF-RH4-B-M1.4X0.3
S-XPF-RH4-B-M1.6X0.2
S-XPF-RH4-B-M1.6X0.35
S-XPF-RH4-B-M1.7X0.35
S-XPF-RH4-B-M2X0.4
S-XPF-RH4-B-M2.3X0.4
S-XPF-RH4-B-M2.5X0.45
S-XPF-RH4-B-M2.6X0.45
S-XPF-RH4-P-M1X0.25
S-XPF-RH4-P-M1.2X0.25
S-XPF-RH4-P-M1.4X0.3
S-XPF-RH4-P-M1.6X0.2
S-XPF-RH4-P-M1.6X0.35
S-XPF-RH4-P-M1.7X0.35
S-XPF-RH4-P-M2X0.4
S-XPF-RH4-P-M2.3X0.4
S-XPF-RH4-P-M2.5X0.45
S-XPF-RH4-P-M2.6X0.45
S-XPF-RH5-B-M3X0.5
S-XPF-RH5-B-M8X1.25
S-XPF-RH5-B-M10X1.5
S-XPF-RH5-B-M10X1.25
S-XPF-RH5-P-M3X0.5
S-XPF-RH6-B-M4X0.7
S-XPF-RH6-B-M5X0.8
S-XPF-RH6-B-M12X1.75
S-XPF-RH6-P-M4X0.7
S-XPF-RH6-P-M5X0.8
S-XPF-RH7-B-M6X1
S-XPF-RH7-B-M8X1
S-XPF-RH7-B-M8X1.25
S-XPF-RH7-B-M10X1
S-XPF-RH7-B-M10X1.5
S-XPF-RH7-B-M10X1.25
S-XPF-RH7-B-M12X1
S-XPF-RH7-B-M12X1.5
S-XPF-RH7-B-M12X1.25
S-XPF-RH7-P-M6X1
S-XPF-RH7-P-M8X1
S-XPF-RH7-P-M8X1.25
S-XPF-RH7-P-M10X1
S-XPF-RH7-P-M10X1.5
S-XPF-RH7-P-M10X1.25
S-XPF-RH7-P-M12X1
S-XPF-RH7-P-M12X1.5
S-XPF-RH7-P-M12X1.25
S-XPF-RH8-B-M8X1.25
S-XPF-RH8-B-M10X1.25
S-XPF-RH8-B-M12X1.75
S-XPF-RH8-P-M12X1.75
S-XPF-RH9-B-M6X1
S-XPF-RH9-B-M10X1.5
S-XPF-RH9-B-M14X1.5
S-XPF-RH9-B-M16X1.5
S-XPF-RH10-B-M12X1.75
S-XPF-RH10-B-M14X2
S-XPF-RH10-B-M16X2
S-XPF-RH10-B-M18X1.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Tool Material Type L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

27.03 €

1 6 jours M10.252PVanadium high-speed steel30RH4-35.5-8321961

25.33 €

1 6 jours M1.20.252PVanadium high-speed steel32RH4-35.5-8321965

24.13 €

1 6 jours M1.40.32PVanadium high-speed steel34RH4-37-8321969

32.37 €

18.13 €

1 Jour même

Stock

M1.60.22PVanadium high-speed steel36RH4-38-8321977

24.03 €

1 6 jours M1.60.352PVanadium high-speed steel36RH4-38-8321973

23.23 €

1 6 jours M1.70.352PVanadium high-speed steel36RH4-38-8321981

21.63 €

1 Disponible 6 jours M20.42PVanadium high-speed steel40RH4-38-8321985

21.33 €

1 Disponible 6 jours M2.30.42PVanadium high-speed steel42RH4-39.5-8321989

20.42 €

1 Disponible 15 jours M2.50.452PVanadium high-speed steel44RH4-39.5Available8321993

20.76 €

1 Disponible 6 jours M2.60.452PVanadium high-speed steel44RH4-39.5Available8321997

27.03 €

1 6 jours M10.254PVanadium high-speed steel30RH4-35.5Available8321960

25.33 €

1 6 jours M1.20.254PVanadium high-speed steel32RH4-35.5Available8321964

24.13 €

1 6 jours M1.40.34PVanadium high-speed steel34RH4-37Available8321968

27.33 €

1 6 jours M1.60.24PVanadium high-speed steel36RH4-38Available8321976

24.03 €

1 6 jours M1.60.354PVanadium high-speed steel36RH4-38Available8321972

23.23 €

1 6 jours M1.70.354PVanadium high-speed steel36RH4-38Available8321980

21.63 €

1 Disponible 6 jours M20.44PVanadium high-speed steel40RH4-38Available8321984

21.33 €

1 Disponible 6 jours M2.30.44PVanadium high-speed steel42RH4-39.5Available8321988

20.42 €

1 Disponible 6 jours M2.50.454PVanadium high-speed steel44RH4-39.5Available8321992

20.42 €

1 Disponible 6 jours M2.60.454PVanadium high-speed steel44RH4-39.5Available8321996

19.66 €

1 Disponible 6 jours M30.52PAcier rapide à poudre46RH51849Available8322009

30.94 €

1 Disponible 6 jours M81.252PAcier rapide à poudre70RH5-6.212-8322075

37.25 €

1 Disponible 6 jours M101.52PAcier rapide à poudre75RH5-715-8322107

37.25 €

1 Disponible 6 jours M101.252PAcier rapide à poudre75RH5-715-8322121

19.66 €

1 Disponible 15 jours M30.54PAcier rapide à poudre46RH51849Available8322008

19.89 €

1 Disponible 6 jours M40.72PAcier rapide à poudre52RH620510Available8322033

21.16 €

1 Disponible 6 jours M50.82PAcier rapide à poudre60RH6225.511Available8322045

55.77 €

1 Disponible 6 jours M121.752PAcier rapide à poudre82RH6-8.517-8322145

20.16 €

1 Disponible 6 jours M40.74PAcier rapide à poudre52RH620510Available8322032

21.16 €

1 Disponible 6 jours M50.84PAcier rapide à poudre60RH6225.511Available8322044

22.27 €

1 6 jours M612PAcier rapide à poudre62RH724610Available8322057

32.34 €

1 6 jours M812PAcier rapide à poudre70RH7-6.212-8322091

29.18 €

1 6 jours M81.252PAcier rapide à poudre70RH7-6.212-8322077

38.25 €

1 6 jours M1012PAcier rapide à poudre75RH7-715-8322135

34.64 €

1 6 jours M101.52PAcier rapide à poudre75RH7-715-8322109

34.64 €

1 6 jours M101.252PAcier rapide à poudre75RH7-715-8322123

65.49 €

1 6 jours M1212PAcier rapide à poudre82RH7-8.517-8322195

51.77 €

1 6 jours M121.52PAcier rapide à poudre82RH7-8.517-8322161

51.77 €

1 6 jours M121.252PAcier rapide à poudre82RH7-8.517-8322177

21.93 €

1 6 jours M614PAcier rapide à poudre62RH724610Available8322056

32.68 €

1 Disponible 6 jours M814PAcier rapide à poudre70RH7-6.212-8322090

28.84 €

1 Disponible 6 jours M81.254PAcier rapide à poudre70RH7-6.212-8322076

38.25 €

1 Disponible 6 jours M1014PAcier rapide à poudre75RH7-715-8322134

34.64 €

1 Disponible 6 jours M101.54PAcier rapide à poudre75RH7-715-8322108

34.64 €

1 Disponible 6 jours M101.254PAcier rapide à poudre75RH7-715-8322122

65.49 €

1 Disponible 6 jours M1214PAcier rapide à poudre82RH7-8.517-8322194

51.77 €

1 Disponible 6 jours M121.54PAcier rapide à poudre82RH7-8.517-8322160

51.77 €

1 Disponible 6 jours M121.254PAcier rapide à poudre82RH7-8.517-8322176

30.94 €

1 Disponible 6 jours M81.252PAcier rapide à poudre70RH8-6.212-8322079

37.25 €

1 Disponible 6 jours M101.252PAcier rapide à poudre75RH8-715-8322125

51.77 €

1 15 jours M121.752PAcier rapide à poudre82RH8-8.517-8322147

51.77 €

1 Disponible 6 jours M121.754PAcier rapide à poudre82RH8-8.517-8322146

23.53 €

1 Disponible 6 jours M612PAcier rapide à poudre62RH924610-8322059

37.25 €

1 Disponible 6 jours M101.52PAcier rapide à poudre75RH9-715-8322111

79.91 €

1 Disponible 6 jours M141.52PAcier rapide à poudre88RH9-10.520-8322227

87.75 €

1 6 jours M161.52PAcier rapide à poudre95RH9-12.520-8322255

55.77 €

1 Disponible 6 jours M121.752PAcier rapide à poudre82RH10-8.517-8322149

79.91 €

1 Disponible 6 jours M1422PAcier rapide à poudre88RH10-10.520-8322217

87.75 €

1 Disponible 6 jours M1622PAcier rapide à poudre95RH10-12.520-8322245

111.04 €

1 6 jours M181.52PAcier rapide à poudre110RH10-1415-8322267

Loading...

Informations de base

Screw Types Métrique Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Acier trempé et durci (35 à 45 HRC) / Moulage d'acier (SC) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Taraud à bout hémisphérique
Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne Coating Y/N Disponible Coating Type TiCN

Assistance technique