Série de tarauds sans rainure à longue tige pour acier LT-NRT

Série de tarauds sans rainure à longue tige pour acier LT-NRT
  • Remise sur volume

Molds screws by plastic distortion, suitable for low carbon steel, low carbon alloy steel, stainless steel, etc. with large elongation. Cutting chips are not expelled so it is especially good for blind holes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LT-NRT-RH5-M3X0.5-80
LT-NRT-RH5-M3X0.5-120
LT-NRT-RH6-M4X0.7-80
LT-NRT-RH6-M4X0.7-120
LT-NRT-RH6-M5X0.8-100
LT-NRT-RH6-M5X0.8-150
LT-NRT-RH7-M6X1-100
LT-NRT-RH7-M6X1-150
LT-NRT-RH7-M8X1.25-100
LT-NRT-RH7-M8X1.25-150
LT-NRT-RH7-M10X1.5-100
LT-NRT-RH7-M10X1.5-150
LT-NRT-RH7-M10X1.25-100
LT-NRT-RH7-M10X1.25-150
LT-NRT-RH7-M12X1.5-150
LT-NRT-RH7-M12X1.5-200
LT-NRT-RH7-M12X1.25-150
LT-NRT-RH7-M12X1.25-200
LT-NRT-RH8-M12X1.75-150
LT-NRT-RH8-M12X1.75-200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Surface Treatment Tool No.

17.52 €

Disponible 7 jours M30.580RH51849Oxidizing14801

27.13 €

7 jours M30.5120RH51849Oxidizing14805

15.62 €

Disponible 7 jours M40.780RH620510Oxidizing14811

25.33 €

7 jours M40.7120RH620510Oxidizing14815

19.52 €

Disponible 7 jours M50.8100RH6225.511Oxidizing14823

29.44 €

7 jours M50.8150RH6225.511Oxidizing14827

18.62 €

Disponible 7 jours M61100RH724612Oxidizing14833

27.53 €

7 jours M61150RH724612Oxidizing14837

20.52 €

Disponible 7 jours M81.25100RH7376.218Oxidizing14843

32.54 €

7 jours M81.25150RH7376.218Oxidizing14847

24.83 €

7 jours M101.5100RH741719Oxidizing14853

37.25 €

7 jours M101.5150RH741719Oxidizing14857

24.83 €

7 jours M101.25100RH741719Oxidizing14863

37.25 €

7 jours M101.25150RH741719Oxidizing14867

45.56 €

7 jours M121.5150RH7488.523Oxidizing14887

53.57 €

7 jours M121.5200RH7488.523Oxidizing14889

45.56 €

7 jours M121.25150RH7488.523Oxidizing14897

53.57 €

7 jours M121.25200RH7488.523Oxidizing14899

45.56 €

7 jours M121.75150RH8488.523Oxidizing14877

53.57 €

7 jours M121.75200RH8488.523Oxidizing14879

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Meter Chamfer threads 2P Tool Material Type High-speed steel
Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / Stainless steel (SUS) / Copper (Cu) Tap Type Roll tap Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique