Série de tarauds sans rainure, nouveau taraud à bout hémisphérique pour brasure avec pointe en carbure OT-IN-NRT

Série de tarauds sans rainure, nouveau taraud à bout hémisphérique pour brasure avec pointe en carbure OT-IN-NRT

High toughness HSS base material and ultrafine particle cemented carbide tip with excellent wear resistance and high rigidity, enabling high breaking strength and stable long life machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OT-IN-NRT-M5X0.8
OT-IN-NRT-M6X1
OT-IN-NRT-M8X1.25
OT-IN-NRT-M10X1.5
OT-IN-NRT-M10X1.25
OT-IN-NRT-M12X1.5
OT-IN-NRT-M12X1.25
OT-IN-NRT-M12X1.75
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

95.26 €

9 jours M50.860RH6245.5108315829

101.98 €

Devis M6162RH7296128315833

104.54 €

9 jours M81.2570RH7367158315839

144.62 €

9 jours M101.575RH7418.5188315845

144.62 €

9 jours M101.2575RH7418.5188315849

189.58 €

9 jours M121.582RH7438.5218315857

189.58 €

9 jours M121.2582RH7438.5218315861

189.58 €

9 jours M121.7582RH8438.5218315853

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Meter Chamfer threads 2P Tool Material Type Carbide
Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Roll tap Hole type For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique