Série de tarauds sans rainure, nouveau taraud à bout hémisphérique, longue tige OT-LT-NRT

Série de tarauds sans rainure, nouveau taraud à bout hémisphérique, longue tige OT-LT-NRT
Ideal for tapping in large amounts with high precision automatic machines, etc. in aluminum alloys, magnesium alloys, copper alloys, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OT-LT-NRT-B-RH5-M3X0.5
OT-LT-NRT-B-RH6-M4X0.7
OT-LT-NRT-B-RH6-M5X0.8
OT-LT-NRT-B-RH7-M6X1
OT-LT-NRT-B-RH7-M8X1.25
OT-LT-NRT-B-RH7-M10X1.5
OT-LT-NRT-B-RH7-M10X1.25
OT-LT-NRT-B-RH7-M12X1.5
OT-LT-NRT-B-RH7-M12X1.25
OT-LT-NRT-B-RH8-M12X1.75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

117.30 €

1 6 jours M30.5100RH5194118315621

121.35 €

1 6 jours M40.7100RH6215138315625

124.88 €

1 6 jours M50.8100RH6245.5168315629

135.98 €

1 6 jours M61100RH7296198315633

168.60 €

1 6 jours M81.25150RH7-6.2228315639

211.80 €

1 6 jours M101.5150RH7-7248315645

211.80 €

1 6 jours M101.25150RH7-7248315649

254.40 €

1 6 jours M121.5150RH7-8.5298315657

254.40 €

1 6 jours M121.25150RH7-8.5298315661

254.40 €

1 6 jours M121.75150RH8-8.5298315653

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 2P Tool Material Type Carbure
Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Taraud à bout hémisphérique Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu

Assistance technique