Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CU-NRT-B-RH6-M4X0.7
Référence pièce
|
---|
CU-NRT-B-RH6-M4X0.7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
18.92 € | 1 | Disponible | 6 jours |
Loading...
Screw Types | Métrique | Nominal | M4 | Pitch, Number of Threading(mm) | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 2P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel | Work material | Acier inoxydable (JIS-SUS) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) |
Tap Type | Taraud à bout hémisphérique | Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne | Coating Y/N | Disponible |
Coating Type | CrN | L(mm) | 52 | Accuracy | RH6 |
Length under neck(mm) | 20 | Shank diameter(mm) | 5 | Thread Length(mm) | 10 |
Tool No. | 28963 |
Vous vous trouvez sur la page de Série de tarauds sans rainure pour cuivre CU-NRT, le numéro d'article est le suivant: CU-NRT-B-RH6-M4X0.7.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CU-NRT-B-RH6-M4X0.7.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles