Série de tarauds coniques pour tuyaux américains, revêtement TiN, type à chevauchement TIN-IRT

Série de tarauds coniques pour tuyaux américains, revêtement TiN, type à chevauchement TIN-IRT

It is suitable for hard-to-cut materials, such as stainless steel and heat-resistant alloys, which have a hardened layer on the surface and cause welding easily.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TIN-IRT-A-NPT-1/2-14
TIN-IRT-A-NPT-1/4-18
TIN-IRT-A-NPT-1/8-27
TIN-IRT-A-NPT-1-11-1/2
TIN-IRT-A-NPT-3/4-14
TIN-IRT-A-NPT-3/8-18
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

135.52 €

7 jours NPT1/2148018358309145

72.44 €

7 jours NPT1/4186211288309143

49.87 €

Devis NPT1/827558198309142

441.00 €

7 jours NPT111.59526458309149

233.55 €

Devis NPT3/4148523358309147

92.55 €

Devis NPT3/8186514288309144

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taper for Pipe Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Carbide
Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / Stainless steel (SUS) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N Available Coating Type TiN Accuracy ANSI G
Number of Grooves 5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique