Série de tarauds coniques pour tuyaux américains, type à chevauchement IRT

Série de tarauds coniques pour tuyaux américains, type à chevauchement IRT
  • Remise sur volume

It is suitable for hard-to-cut materials, such as stainless steel and heat-resistant alloys, which have a hardened layer on the surface and cause welding easily.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IRT-1-1/2-11-1/2
IRT-1-1/4-11-1/2
IRT-1/2-14
IRT-1/4-18
IRT-1/8-27
IRT-1-11-1/2
IRT-1/16-27
IRT-2-11-1/2
IRT-3/4-14
IRT-3/8-18
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Surface Treatment Tool No.

715.00 €

7 jours NPT1"1/211.510538745Oxidizing23751

511.33 €

7 jours NPT1"1/411.510532545Oxidizing23750

115.38 €

Devis NPT1/2148018535Oxidizing23745

53.35 €

Disponible Devis NPT1/4186211528Oxidizing23743

37.62 €

Disponible Devis NPT1/827558519Oxidizing23742

352.62 €

7 jours NPT111.59526545Oxidizing23749

44.56 €

Disponible 7 jours NPT1/1627558518Oxidizing23741

1,126.67 €

7 jours NPT211.512046750Oxidizing23752

190.67 €

Devis NPT3/4148523535Oxidizing23747

84.61 €

Disponible 7 jours NPT3/8186514528Oxidizing23744

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taper for Pipe Chamfer threads 2.5P Tool Material Type High-speed steel
Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Stainless steel (SUS) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy ANSI G

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique