Série de tarauds coniques pour tuyaux américains, taraud en spirale SFT-TPT

Série de tarauds coniques pour tuyaux américains, taraud en spirale SFT-TPT

Used to process tapered female pipe threads, suitable for blind holes or processing conditions where scraping occurs easily.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFT-TPT-NPT-1/2-14
SFT-TPT-NPT-1/4-18
SFT-TPT-NPT-1/8-27
SFT-TPT-NPT-1-11-1/2
SFT-TPT-NPT-1/16-27
SFT-TPT-NPT-3/4-14
SFT-TPT-NPT-3/8-18
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

104.02 €

7 jours NPT1/2148018435-13795

50.67 €

Devis NPT1/4186211428-13793

36.35 €

Devis NPT1/827558319-13792

328.50 €

7 jours NPT111.59526445-13799

41.75 €

7 jours NPT1/1627558318Available13791

176.02 €

7 jours NPT3/4148523435-13797

82.91 €

7 jours NPT3/8186514428-13794

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taper for Pipe Chamfer threads 2.5P Tool Material Type High-speed steel
Work material Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Steel casting (SC) / Magnesium Alloy (MC) Tap Type Tap for pipes Hole type For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy ANSI G

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique