Série de tarauds coniques pour tuyaux américains, usage général, vis courte (NPT) S-TPT

Série de tarauds coniques pour tuyaux américains, usage général, vis courte (NPT) S-TPT

Used to process tapered female pipe threads. Used for tapping short thread lengths such as those for elbows and tees

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S-TPT-NPT-1/2-14
S-TPT-NPT-1/4-18
S-TPT-NPT-1/8-27
S-TPT-NPT-1-11-1/2
S-TPT-NPT-1/16-27
S-TPT-NPT-3/4-14
S-TPT-NPT-3/8-18
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

89.02 €

Devis NPT1/214801827Available23625

44.00 €

7 jours NPT1/418621119.5-23623

31.98 €

7 jours NPT1/82755816.5-23622

279.00 €

7 jours NPT111.5952635Available23629

36.79 €

7 jours NPT1/162755816-23621

150.52 €

7 jours NPT3/414852329Available23627

70.63 €

7 jours NPT3/818651421-23624

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taper for Pipe Chamfer threads 2.5P Tool Material Type High-speed steel
Work material Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Steel casting (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy ANSI G
Number of Grooves 4

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique