Série de tarauds coniques pour tuyaux américains, usage général (NPSF) SPT

Série de tarauds coniques pour tuyaux américains, usage général (NPSF) SPT
Used to process parallel female threads for tapered pipe threads and female threads for parallel pipe threads.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SPT-NPSF-1/16-27

Référence pièce
SPT-NPSF-1/16-27
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

30.94 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Parallèle pour tuyaux Nominal NPS1/16 Pitch, Number of Threading(mm) 27
Chamfer threads 4P Tool Material Type Acier rapide Work material Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Moulage d'acier (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)
Tap Type Taraud pour tuyaux Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne Coating Y/N N/A
Coating Type Non revêtu L(mm) 55 Accuracy ANSI G
Shank diameter(mm) 8 Number of Grooves 4 Thread Length(mm) 18
Tool No. 23801

Vous vous trouvez sur la page de Série de tarauds coniques pour tuyaux américains, usage général (NPSF) SPT, le numéro d'article est le suivant: SPT-NPSF-1/16-27.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPT-NPSF-1/16-27.

Assistance technique